(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)
  • 数量スライド割引

25g 金属用強力接着剤(2液タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
1,480円
税込価格
1,628円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼、炭素繊維の接着に
・溶接に代わる金属同士の接合として
・低臭気2液アクリル系接着剤
・常温速硬化
【商品仕様】
・内容量…25g
・カラー…ブラック(硬化後)
・JAN:4548745628210

25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型部品の接着
    評価 4.0満足度:4.02021/07/13
    この商品とメタルロック(金属用高強度)セメダイン987円が全く同じ商品でした。値段は200円弱違います。2種類の接着剤を試してみたいと思って購入しましたが、とてもがっかりしました。商品自体の接着性能はとても良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

    200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

    200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

      40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

      40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)

        エポキシ強力接着剤

        エポキシ強力接着剤

          200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

          200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

            8gホーロー補修剤(ホワイト)

            8gホーロー補修剤(ホワイト)

              エポキシ接着剤(5分型)

              エポキシ接着剤(5分型)

                エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                  200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

                  200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

                    50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                    50ml エポキシ接着剤(凹凸面の補修/油性)

                      80g エポキシ接着剤(30分型)

                      80g エポキシ接着剤(30分型)

                        100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                        100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                          50g エポキシ強力接着剤

                          50g エポキシ強力接着剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,480円 3,890円 1,110円 880円 3,930円 510円 880円 930円 3,820円 4,920円 1,250円 3,980円 920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 その他 - その他 その他 - 淡黄色 淡黄色 その他 黄褐色 その他
                            使用温度範囲 -40~100℃ -40~200℃ -60~120℃ 10~35℃ -40~200℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ -40~200℃ 90℃まで 10~35℃ -40~200℃ -40~80℃
                            硬化時間 23℃15分で構造強度に到達します。 - - - - - - - - 45分(25℃) - - -
                            内容量 25g 200g(本剤+硬化剤) 40gセット(主剤+硬化剤) - 本剤:100g、硬化剤:100g 8gセット - - 本剤:100g、硬化剤:100g 50ml 80gセット 100g(本剤+硬化剤) 50g(主剤+硬化剤)

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。