(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

135ml 多用途速乾接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

135ml 多用途速乾接着剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

【商品仕様】・熱・水・ショックに強く、屋外でも使用できます。無溶剤・速乾・透明...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    -60~120℃
  • 内容量:
    135ml
  • 型番:
    AX-015
  • メーカー:
    セメダイン
  • 商品名:
    スーパーXゴールド

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA935N-16135mL-60~120℃透明24時間
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935N-16

1個

2,060( 2,266円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・熱・水・ショックに強く、屋外でも使用できます。無溶剤・速乾・透明性の高い超多用途接着剤です。
・約2分で動かなくなり、1時間で実用強度、24時間で完全硬化
・ヘラ付
・一液型アクリル、変成シリコーン、樹脂系接着剤
・カラー…透明
・内容量…135ml
・JAIAF☆☆☆☆
・JAIA4VOC
・JAN:4548745424645

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

135ml 多用途速乾接着剤の型番EA935N-16のページです。
型番EA935N-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

135ml 多用途速乾接着剤

135ml 多用途速乾接着剤

    変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

    変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

      170ml 合成ゴム系接着剤

      170ml 合成ゴム系接着剤

        建築内装用ボンド

        建築内装用ボンド

          ウルトラ多用途接着剤

          ウルトラ多用途接着剤

            速乾ボンド G103

            速乾ボンド G103

              多用途内装用接着剤 SG-1R

              多用途内装用接着剤 SG-1R

                ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                  超多用途接着剤

                  超多用途接着剤

                    310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                    310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                      200g 耐熱性・無機接着剤

                      200g 耐熱性・無機接着剤

                        ボンド SU200

                        ボンド SU200

                          高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                          高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤

                            メーカー エスコ コニシ エスコ エスコ エスコ コニシ セメダイン ヘンケル エスコ エスコ エスコ コニシ スリーボンド
                            通常価格 2,060円 1,487円 850円 910円 570円 785円 1,349円 3,950円 780円 3,260円 4,100円 3,326円 1,774円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 - その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            透明 - 淡黄色 - 透明 黄褐色 その他 透明 その他 淡黄色
                            使用温度範囲 -60~120℃ - 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ - - - -40~80℃ -40~80℃(2時間120℃) -40~1300℃ - -
                            内容量 135ml - 170ml - - - - - - 310ml 200g - -
                            型番 AX-015 - #14241 - - - - - - - 3732 - -

                            135ml 多用途速乾接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました