(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超多用途接着剤(クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935N-2
超多用途接着剤(クリア) チョウタヨウトセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

【特長】・完全無溶剤・アクリル変成シリコーン樹脂・抜群の耐久性・耐熱性・耐水性...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    -60~120℃
  • 商品詳細種別:
    超多用途接着剤
  • 成分:
    アクリル変成シリコーン樹脂
  • 色詳細:
    淡黄色半透明

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容量(容器)使用温度範囲硬化時間
EA935N-120ml(チューブ入)-60~+120℃24時間
EA935N-2135ml(チューブ入)-60~+120℃24時間
 
商品情報を表示

EA935N-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
総重量
詳細7
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935N-2

206g
JAIA F ☆☆☆☆
135ml(チューブ入)

1個

1,950( 2,145円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全無溶剤
・アクリル変成シリコーン樹脂
・抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性万能に限りなく近い超多用途タイプ
・透明なプラスチックの接着にも目立たないクリア色
・高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤
・ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着
・100%固形分で凹凸面への接着もOK

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超多用途接着剤(クリア)の型番EA935N-2のページです。
型番EA935N-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超多用途接着剤(クリア)

超多用途接着剤(クリア)

    135ml 超多用途接着剤(ブラック)

    135ml 超多用途接着剤(ブラック)

      超多用途接着剤

      超多用途接着剤

        310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

        310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

          333ml 弾力性ボンド(グレ-)

          333ml 弾力性ボンド(グレ-)

            ウルトラ多用途接着剤

            ウルトラ多用途接着剤

              ドータイト 常温乾燥タイプ

              ドータイト 常温乾燥タイプ

                ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                  150g 湿気硬化型・接着剤

                  150g 湿気硬化型・接着剤

                    ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

                    ロックタイト "高性能構造用接着剤 334"(耐熱用)

                      ウレタン系強力接着剤

                      ウレタン系強力接着剤

                        ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

                        ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

                          ボンド多用途屋外用

                          ボンド多用途屋外用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン ヘンケル エスコ ヘンケル スリーボンド エスコ コニシ
                            通常価格 600円 1,950円 780円 3,260円 1,750円 570円 10,200円 3,950円 3,210円 23,129円 1,146円 610円 1,342円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ
                            その他 透明 その他 透明 その他 その他 - その他 透明 透明
                            使用温度範囲 -60~120℃ -60~120℃ -40~80℃ -40~80℃(2時間120℃) -50~100℃(最大) 10~35℃ - - -40~100℃ - - 10~35℃ -
                            商品詳細種別 超多用途接着剤 - 超多用途接着剤 強力シリコーン多用途接着剤 - ウルトラ多用途接着剤 - - 湿気硬化型・接着剤 - - ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー) -
                            成分 アクリル変成シリコーン樹脂 アクリル変成シリコーン樹脂 - - - - - - - - - - -

                            超多用途接着剤(クリア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935N-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            総重量 詳細7 内容量

                            600円

                            ( 660円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            55g-20ml(チューブ入)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました