(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,100円 ~ 2,920円
税込価格
1,210円 ~ 3,212円

【特長】・速乾・透明型の一般工業用接着剤・ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    淡黄色
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 詳細1:
    速乾性
  • 商品詳細種別:
    [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)
  • 詳細5:
    JIS F
  • 詳細7:
    JAIA4VOC
  • 色詳細:
    淡黄透明

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間仕様
EA935KF-2170mL(チューブ)10~35℃淡黄透明5~15分(20℃)速乾性
EA935KF-2A1kg(缶)10~35℃5~15分(20℃)速乾性
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
170ml

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

一部当日出荷可能

1kg

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾・透明型の一般工業用接着剤
・ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙など軟質材の風合いを生かす接着に適します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

[速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

    333ml 弾力性ボンド(グレ-)

    333ml 弾力性ボンド(グレ-)

      150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

      150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

        170ml 合成ゴム系接着剤

        170ml 合成ゴム系接着剤

          建築内装用ボンド

          建築内装用ボンド

            ウルトラ多用途接着剤

            ウルトラ多用途接着剤

              コンクリートボンド

              コンクリートボンド

                プラスチック・ボンド

                プラスチック・ボンド

                  超多用途接着剤

                  超多用途接着剤

                    150ml 合成ゴム系接着剤

                    150ml 合成ゴム系接着剤

                      ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

                      ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

                        310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                        310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                          合成ゴム系・接着剤

                          合成ゴム系・接着剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,100円 1,750円 5,350円 850円 910円 570円 910円 320円 780円 1,410円 610円 3,260円 400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 - その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤
                            淡黄色 その他 その他 淡黄色 - 透明 その他 透明 透明 その他 透明 淡黄色
                            使用温度範囲 10~35℃ -50~100℃(最大) -40~100℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ -40~80℃ -40~80℃ 10~35℃ -40~80℃(2時間120℃) -
                            詳細1 速乾性 - - - クロロプレンゴム系溶剤形 - 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 - - - シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 - -
                            商品詳細種別 [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン) - 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物) 合成ゴム系接着剤 建築内装用ボンド ウルトラ多用途接着剤 - プラスチック・ボンド 超多用途接着剤 合成ゴム系接着剤 ウルトラ多用途接着剤(ハード) 強力シリコーン多用途接着剤 合成ゴム系・接着剤

                            [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました