(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリートボンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935KC-1A
コンクリートボンド 3.0KG コンクリート ボンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,950円
税込単価
4,345円

・酢酸ビニル樹脂系溶剤形・初期接着力が高く、軽量物ならば仮止め不要。隙間充てん...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 詳細1:
    酢酸ビニル樹脂系溶剤形
  • 詳細4:
    JAIA4VOC
  • 詳細2:
    釘不要
  • 詳細3:
    JISF★★★★
  • 色詳細:

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間備考
EA935KC-1酢酸ビニル樹脂系溶剤形170mL(チューブ)10~35℃24時間(23℃)F☆☆☆☆取得、釘不要
EA935KC-1A酢酸ビニル樹脂系溶剤形3kg(缶)10~35℃24時間(23℃)F☆☆☆☆取得、釘不要
 
商品情報を表示

EA935KC-1A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935KC-1A

3kg(缶)

1個

3,950( 4,345円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・酢酸ビニル樹脂系溶剤形
・初期接着力が高く、軽量物ならば仮止め不要。隙間充てん性も良好です
・コンクリート、スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートボンドの型番EA935KC-1Aのページです。
型番EA935KC-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリートボンド

コンクリートボンド

    コンクリメント

    コンクリメント

      建築内装用ボンド

      建築内装用ボンド

        コンクリート・金属用ボンド

        コンクリート・金属用ボンド

          車止め用接着剤

          車止め用接着剤

            ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

            ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

              333ml ボンドMPX-1

              333ml ボンドMPX-1

                タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチ

                タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチ

                  内装用PX8000アプリパック

                  内装用PX8000アプリパック

                    2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

                    2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

                      変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                      変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

                        ボンド K120 コンクリート・金属用

                        ボンド K120 コンクリート・金属用

                          ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                          ボンド ウルトラ多用途SU スタンダード

                            メーカー エスコ セメダイン エスコ エスコ セメダイン ヘンケル エスコ タイルメント コニシ エスコ コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 910円 716円 910円 850円 1,392円 3,950円 1,540円 1,723円 2,435円 8,090円 1,487円 847円 610円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 その他接着剤 接着剤1液タイプ - その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 その他 - その他 その他 その他 - - その他 - その他 -
                            使用温度範囲 10~35℃ - 10~35℃ 10~35℃ - - -40~90℃ - - 10~35℃ - - -
                            詳細1 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 - クロロプレンゴム系溶剤形 - - - - - - - - - -
                            詳細4 JAIA4VOC - - - - - JAIA4VOC - - - - - -

                            コンクリートボンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935KC-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            170ml(チューブ)

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました