(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,090円
税込単価
8,899円

【商品仕様】・内容量…2kgセット(主剤:1kg、硬化剤:1kg)・金属・コン...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 内容量:
    2kgセット(主剤:1kg、硬化剤:1kg)
  • 色詳細:
    灰緑色
  • 型番:
    #45827
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    E250

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935KB-2

1個

8,090( 8,899円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…2kgセット(主剤:1kg、硬化剤:1kg)
・金属・コンクリート・モルタル・石材・レンガ・木材・陶磁器・硬質プラスチック等用。
・カラー…灰緑色
・2液混合タイプ
・JAIAF☆☆☆☆
・JAIA4VOC
・JAN:4518340104051

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg コンクリート・金属用ボンドセットの型番EA935KB-2のページです。
型番EA935KB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

    コンクリート・金属用ボンド

    コンクリート・金属用ボンド

      クロロプレンゴム系接着剤

      クロロプレンゴム系接着剤

        クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

        クロロプレンゴム系接着剤G-17 170mL

          アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

          アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

            ドータイト 常温乾燥タイプ

            ドータイト 常温乾燥タイプ

              ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

              ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

                ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

                ニトリルゴム系接着剤G103 170mL

                  ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                  ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                    コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

                    コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

                      合成ゴム系・接着剤

                      合成ゴム系・接着剤

                        ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml

                        ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml

                          ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml

                          ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml

                            メーカー エスコ エスコ コクゴ コクゴ アズワン アズワン タキロンシーアイ コクゴ タキロンシーアイ コニシ エスコ コクゴ コクゴ
                            通常価格 8,090円 850円 760円 929円 27,000円 10,200円 6,435円 929円 6,435円 1,230円 400円 6,012円 17,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   9日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ その他接着剤 - - 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - その他接着剤 - -
                            その他 その他 - - その他 その他 透明 - 透明 - 淡黄色 - -
                            使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ - - - - - - - - - - -
                            内容量 2kgセット(主剤:1kg、硬化剤:1kg) - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 灰緑色 灰色 - - - - - - - - - - -

                            2.0kg コンクリート・金属用ボンドセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました