(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築内装用ボンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建築内装用ボンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

・内装工事をはじめ、家具、建具の製作用に適しています。・速乾ながら、貼り合わせ...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 詳細1:
    クロロプレンゴム系溶剤形
  • 商品詳細種別:
    建築内装用ボンド
  • 詳細5:
    JIS F
  • 詳細7:
    JAIA4VOC

Loading...

製品仕様

型番使用温度範囲詳細1商品詳細種別
EA935KB-1110~35℃クロロプレンゴム系溶剤形建築内装用ボンド
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
内容量
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935KB-11

その他接着剤
その他
170ml(チューブ)
黄色

1個

910( 1,001円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・内装工事をはじめ、家具、建具の製作用に適しています。
・速乾ながら、貼り合わせ可能時間が長く、広い面積の貼り合わせが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

建築内装用ボンドの型番EA935KB-11のページです。
型番EA935KB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築内装用ボンド

建築内装用ボンド

    ウルトラ多用途接着剤

    ウルトラ多用途接着剤

      プラスチック・ボンド

      プラスチック・ボンド

        コンクリートボンド

        コンクリートボンド

          170ml 合成ゴム系接着剤

          170ml 合成ゴム系接着剤

            150g 湿気硬化型・接着剤

            150g 湿気硬化型・接着剤

              310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

              310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                333ml 弾力性ボンド(グレ-)

                333ml 弾力性ボンド(グレ-)

                  合成ゴム系・接着剤

                  合成ゴム系・接着剤

                    333ml ボンドMPX-1

                    333ml ボンドMPX-1

                      超多用途接着剤

                      超多用途接着剤

                        150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

                        150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

                          [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

                          [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 910円 570円 320円 910円 850円 3,210円 3,260円 1,750円 400円 1,540円 780円 5,350円 1,100円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ -40~100℃ -40~80℃(2時間120℃) -50~100℃(最大) - -40~90℃ -40~80℃ -40~100℃ 10~35℃
                            詳細1 クロロプレンゴム系溶剤形 - - 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 - - - - - - - - 速乾性
                            商品詳細種別 建築内装用ボンド ウルトラ多用途接着剤 プラスチック・ボンド - 合成ゴム系接着剤 湿気硬化型・接着剤 強力シリコーン多用途接着剤 - 合成ゴム系・接着剤 ボンドMPX-1 超多用途接着剤 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物) [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)
                            詳細5 JIS F - - - - - - - - - - - JIS F
                            詳細7 JAIA4VOC - - - - - - - - - - - JAIA4VOC

                            建築内装用ボンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました