(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート・金属用ボンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935KB-1
コンクリート・金属用ボンド 1.0KG コンクリート キンゾクヨウボンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・衝撃や剥離荷重に優れた耐性を発揮・コンクリート階段と金属ノンスリップ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 商品詳細種別:
    コンクリート・金属用ボンド
  • 詳細5:
    JIS F
  • 詳細6:
    初期接着強
  • 詳細7:
    JAIA4VOC
  • 色詳細:
    灰色

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間備考
EA935KB-1酢酸ビニル樹脂系溶剤形1kg(缶)10~35℃30分(23℃)F☆☆☆☆取得
EA935KB-1A酢酸ビニル樹脂系溶剤形3kg(缶)10~35℃30分(23℃)F☆☆☆☆取得
EA935KB-10M酢酸ビニル樹脂系溶剤形170mL(チューブ)10~35℃30分(23℃)F☆☆☆☆取得
 
商品情報を表示

EA935KB-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935KB-1

1kg

1個

1,800( 1,980円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃や剥離荷重に優れた耐性を発揮
・コンクリート階段と金属ノンスリップの接着
・壁・床コンクリートと木レンガ・胴緑・巾木などの接着

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート・金属用ボンドの型番EA935KB-1のページです。
型番EA935KB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンクリート・金属用ボンド

コンクリート・金属用ボンド

    2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

    2.0kg コンクリート・金属用ボンドセット

      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

        合成ゴム系・接着剤

        合成ゴム系・接着剤

          ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

          ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

            170ml 合成ゴム系接着剤

            170ml 合成ゴム系接着剤

              アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

              アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

                ウルトラ多用途接着剤

                ウルトラ多用途接着剤

                  アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

                  アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

                    150g 湿気硬化型・接着剤

                    150g 湿気硬化型・接着剤

                      スリーボンド パンドー17A20g

                      スリーボンド パンドー17A20g

                        コンクリートボンド

                        コンクリートボンド

                          建築内装用ボンド

                          建築内装用ボンド

                            メーカー エスコ エスコ コニシ エスコ タキロンシーアイ エスコ アズワン エスコ 東亜合成 エスコ スリーボンド エスコ エスコ
                            通常価格 850円 8,090円 1,230円 400円 6,435円 850円 27,000円 570円 2,293円 3,210円 1,593円 910円 910円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品種類 その他接着剤 接着剤2液タイプ - その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 - その他接着剤 -
                            その他 その他 - 淡黄色 透明 淡黄色 その他 透明 - 透明 その他 -
                            使用温度範囲 10~35℃ 10~35℃ - - - 10~35℃ - 10~35℃ - -40~100℃ - 10~35℃ 10~35℃
                            商品詳細種別 コンクリート・金属用ボンド - - 合成ゴム系・接着剤 - 合成ゴム系接着剤 - ウルトラ多用途接着剤 - 湿気硬化型・接着剤 - - 建築内装用ボンド
                            詳細5 JIS F - - - - - - - - - - - JIS F

                            コンクリート・金属用ボンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935KB-10M
                            EA935KB-1A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            850円

                            ( 935円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            170ml

                            5,030円

                            ( 5,533円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            3kg

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました