(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工・ボンド(水性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935KA-1
木工・ボンド(水性) 500G モッコウ ボンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】木工作業、建築内装工事、木製家具、建具の製作に使える。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 詳細1:
    水性
  • 商品詳細種別:
    木工・ボンド
  • 色詳細:
    乳白色

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

木工・ボンド(水性)  製品特長詳細画像
  • 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤
  • 乾燥後の接着が可能です。
  • 硬化時間:2~3時間(20℃)
型番内容量使用温度範囲
EA935KA-0180g10℃~35℃乳白色
EA935KA-1500g10℃~35℃乳白色
EA935KA-21kg10℃~35℃乳白色
 
商品情報を表示

EA935KA-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935KA-1

JIS F、JAIA4VOC
500g

1個

750( 825円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
木工作業、建築内装工事、木製家具、
建具の製作に使える。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工・ボンド(水性)の型番EA935KA-1のページです。
型番EA935KA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工・ボンド(水性)

木工・ボンド(水性)

    水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

    水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

      ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

      ロックタイト はめ合い用接着剤 962T ワン型プラグ用

        ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml

        ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番326 50ml

          ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml

          ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番392 300ml

            ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml

            ロックタイト高性能構造用接着剤<汎用接着剤>品番325 50ml

              コニシ 木工用ボンド50g #10122

              コニシ 木工用ボンド50g #10122

                コニシ 木工用ボンド180g #10132

                コニシ 木工用ボンド180g #10132

                  430ml スプレー接着剤

                  430ml スプレー接着剤

                    ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

                    ロックタイト はめ合い用接着剤 675 高強度、低粘度、遅硬化

                      ロックタイト 高機能構造用接着剤 

                      ロックタイト 高機能構造用接着剤 

                        タキシール600

                        タキシール600

                          ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

                          ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

                            メーカー エスコ アルテコ ヘンケル コクゴ コクゴ コクゴ コニシ コニシ エスコ ヘンケル ヘンケル タキロンシーアイ ヘンケル
                            通常価格 430円 280円 12,725円 8,400円 17,500円 6,012円 175円 333円 2,220円 11,682円 4,517円 7,763円 7,847円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   9日目   4日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   1日目  
                            商品種類 その他接着剤 接着剤1液タイプ - - - - - - スプレーのり その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 - - - - - - 透明 グリーン その他 その他 その他
                            使用温度範囲 10~35℃ - - - - - - - 10~35℃ - - - -
                            詳細1 水性 - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 木工・ボンド - - - - - - - - - - - -

                            木工・ボンド(水性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935KA-0
                            EA935KA-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細2 内容量

                            430円

                            ( 473円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -180g

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            JIS F、JAIA4VOC1kg

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました