(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック・ボンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935K-1
プラスチック・ボンド 20ML プラスチック ボンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

・ポリプロピレン樹脂の接着に・ABS樹脂、FRP、皮革、ゴム、布、木などの接着...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 商品詳細種別:
    プラスチック・ボンド
  • 詳細3:
    速乾性

Loading...

 
カタログを表示

EA935K-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935K-1

20ml

1個

320( 352円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ポリプロピレン樹脂の接着に
・ABS樹脂、FRP、皮革、ゴム、布、木などの接着に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック・ボンドの型番EA935K-1のページです。
型番EA935K-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック・ボンド

プラスチック・ボンド

    超多用途接着剤

    超多用途接着剤

      合成ゴム系・接着剤

      合成ゴム系・接着剤

        速乾Gクリア

        速乾Gクリア

          150g 湿気硬化型・接着剤

          150g 湿気硬化型・接着剤

            170ml 合成ゴム系接着剤

            170ml 合成ゴム系接着剤

              ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

              ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                セメダイン 速乾G 20ml CA-158

                セメダイン 速乾G 20ml CA-158

                  ボンドG350(軟質ビニル用)

                  ボンドG350(軟質ビニル用)

                    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

                    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

                      プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

                      プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

                        150ml 合成ゴム系接着剤

                        150ml 合成ゴム系接着剤

                          ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

                          ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ セメダイン エスコ エスコ コニシ セメダイン コニシ セメダイン セメダイン エスコ ヘンケル
                            通常価格 320円 780円 400円 826円 3,210円 850円 2,664円 226円 2,244円 238円 658円 1,410円 1,049円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ
                            透明 透明 淡黄色 透明 - 淡黄色 その他 - 透明 - その他 その他
                            使用温度範囲 10~35℃ -40~80℃ - - -40~100℃ 10~35℃ - - - - - -40~80℃ -
                            商品詳細種別 プラスチック・ボンド 超多用途接着剤 合成ゴム系・接着剤 - 湿気硬化型・接着剤 合成ゴム系接着剤 - - - - - 合成ゴム系接着剤 -
                            詳細3 速乾性 無溶剤 JIS F - - - - - - - - - -

                            プラスチック・ボンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935K-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            170ml

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました