(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150g 湿気硬化型・接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935B-4
150g 湿気硬化型・接着剤 シッケコウカガタ/セッチャクザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

・金属、プラスチック、シリコンゴム、木材、無機材質に・シリコーンゴム、硬質塩ビ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 使用温度範囲:
    -40~100℃
  • 商品詳細種別:
    湿気硬化型・接着剤
  • 内容量:
    150g

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA935B-4150g-40~100℃7分
EA935B-5150g-40~100℃透明7分
 
商品情報を表示

EA935B-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935B-4

1個

3,210( 3,531円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・金属、プラスチック、シリコンゴム、木材、無機材質に
・シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM等の難接着材にも使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150g 湿気硬化型・接着剤の型番EA935B-4のページです。
型番EA935B-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150g 湿気硬化型・接着剤

150g 湿気硬化型・接着剤

    150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

    150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

      ボンドG350(軟質ビニル用)

      ボンドG350(軟質ビニル用)

        超多用途接着剤

        超多用途接着剤

          ヤヨイ プライマーK3kg

          ヤヨイ プライマーK3kg

            プラスチック・ボンド

            プラスチック・ボンド

              スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

              スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2

                430ml スプレー接着剤

                430ml スプレー接着剤

                  170ml 合成ゴム系接着剤

                  170ml 合成ゴム系接着剤

                    ウレタン系強力接着剤

                    ウレタン系強力接着剤

                      塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                      塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                        ボンドG2002

                        ボンドG2002

                          333ml ボンドMPX-1

                          333ml ボンドMPX-1

                            メーカー エスコ エスコ コニシ エスコ ヤヨイ化学 エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーボンド タキロンシーアイ コニシ エスコ
                            通常価格 3,210円 5,350円 2,244円 780円 3,450円 320円 628円 2,220円 850円 1,146円 7,251円 4,125円 1,540円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 - スプレーのり その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            使用温度範囲 -40~100℃ -40~100℃ - -40~80℃ - 10~35℃ - 10~35℃ 10~35℃ - - - -40~90℃
                            商品詳細種別 湿気硬化型・接着剤 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物) - 超多用途接着剤 - プラスチック・ボンド - - 合成ゴム系接着剤 - - - ボンドMPX-1
                            内容量 150g 150g - - - - - 430ml 170ml - - - 333ml

                            150g 湿気硬化型・接着剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シリコンパッキンの接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/27
                            鉄製の蓋にシリコンゴムパッキンを接着するのに使用しました。
                            粘度が高いので糸引きに注意が必要でしたが、非常に強固に
                            接着する事ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935B-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            3,210円

                            ( 3,531円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            透明

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました