(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,350円
税込単価
5,885円

【商品仕様】・内容量…150g・ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    -40~100℃
  • 硬化時間:
    24時間(完全硬化)
  • 商品詳細種別:
    湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)
  • 内容量:
    150g
  • 色詳細:
    グレー
  • 型番:
    1533F
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間用途
EA935B-36150g-40~100℃20分オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着に。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935B-36

1個

5,350( 5,885円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…150g
・ポリエチレン、ポリプロピレン等の難接着材質を前処理無しで接合します。
・カラー…グレー
・JAN:4518340872448

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)の型番EA935B-36のページです。
型番EA935B-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

    150g 湿気硬化型・接着剤

    150g 湿気硬化型・接着剤

      ボンドG350(軟質ビニル用)

      ボンドG350(軟質ビニル用)

        ボンド GPクリヤー

        ボンド GPクリヤー

          超多用途接着剤

          超多用途接着剤

            プラスチック・ボンド

            プラスチック・ボンド

              樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

              樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

                ウレタン系強力接着剤

                ウレタン系強力接着剤

                  170ml 合成ゴム系接着剤

                  170ml 合成ゴム系接着剤

                    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

                    セメダイン ビニール用 20ml CA-211

                      PTFE接着剤

                      PTFE接着剤

                        ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ

                        ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ

                          冷媒管保温材用接着剤

                          冷媒管保温材用接着剤

                            メーカー エスコ エスコ コニシ コニシ エスコ エスコ セメダイン スリーボンド エスコ セメダイン アズワン ヘンケル コニシ
                            通常価格 5,350円 3,210円 2,244円 1,004円 780円 320円 12,317円 1,146円 850円 238円 2,250円 1,450円 1,348円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 - その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 - 透明 透明 透明 透明 透明 透明 淡黄色 - その他 その他 透明
                            使用温度範囲 -40~100℃ -40~100℃ - - -40~80℃ 10~35℃ - - 10~35℃ - - - -
                            硬化時間 24時間(完全硬化) - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物) 湿気硬化型・接着剤 - - 超多用途接着剤 プラスチック・ボンド - - 合成ゴム系接着剤 - - - -

                            150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました