(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200g 耐熱性・無機接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200g 耐熱性・無機接着剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【特長】・セラミックと無機ポリマーを主成分とした一液性の耐熱性無機接着剤です・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
  • 使用温度範囲:
    -40~1300℃
  • 硬化時間:
    24時間(常温)、30分(100℃)
  • 完全硬化時間:
    168時間(常温)
  • 耐熱温度:
    1400℃以上
  • 内容量:
    200g
  • 型番:
    3732
  • メーカー:
    スリーボンド

(i)ご注意

  • 高温多湿を避け冷暗所で保管してください。取り扱い作業場所には局所換気装置を設けてください。目や皮膚に触れた場合は、直ちに清水で洗浄してください。特に目に入った場合は洗浄後、医師の診断を受けてください。
  • 使用前に袋ごとよく揉むか、十分に攪拌してください。絶対に水を添加しないでください。
  • 使用した工具は直ちにアルコール、またはシンナーなどで洗浄してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935B-3

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックと無機ポリマーを主成分とした一液性の耐熱性無機接着剤です
・低温で硬化し、1300℃という耐熱性に優れています
・ランプ類の口金の接着、ヒーター類の封口、マフラーのコーティングに
【商品仕様】
・内容量…200g
・JAN:4518340834965

(i)ご注意

  • 高温多湿を避け冷暗所で保管してください。取り扱い作業場所には局所換気装置を設けてください。目や皮膚に触れた場合は、直ちに清水で洗浄してください。特に目に入った場合は洗浄後、医師の診断を受けてください。
  • 使用前に袋ごとよく揉むか、十分に攪拌してください。絶対に水を添加しないでください。
  • 使用した工具は直ちにアルコール、またはシンナーなどで洗浄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200g 耐熱性・無機接着剤の型番EA935B-3のページです。
型番EA935B-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200g 耐熱性・無機接着剤

200g 耐熱性・無機接着剤

    ボンド多用途屋外用

    ボンド多用途屋外用

      超多用途接着剤

      超多用途接着剤

        変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

        変成シリコーン樹脂系接着剤ボンドMPX-1

          ボンド SU200

          ボンド SU200

            アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

            アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

              135ml 多用途速乾接着剤

              135ml 多用途速乾接着剤

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

                  アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

                  アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

                    塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                    塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                      150g 湿気硬化型・接着剤

                      150g 湿気硬化型・接着剤

                        車止め用接着剤

                        車止め用接着剤

                          ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                          ロックタイト アクリル系接着剤用硬化促進剤 SF 7386/SF 7923

                            メーカー エスコ コニシ エスコ コニシ コニシ アズワン エスコ トーヨーポリマー 東亜合成 タキロンシーアイ エスコ セメダイン ヘンケル
                            通常価格 4,100円 1,342円 780円 1,487円 3,326円 27,000円 2,060円 26,975円 2,293円 7,251円 3,210円 1,392円 3,950円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   1日目   当日出荷可能 6日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            透明 - その他 その他 透明 その他 透明 - その他 その他
                            使用温度範囲 -40~1300℃ - -40~80℃ - - - -60~120℃ - - - -40~100℃ - -
                            硬化時間 24時間(常温)、30分(100℃) - - - - - - - - - - - -
                            完全硬化時間 168時間(常温) - - - - - - - - - - - -

                            200g 耐熱性・無機接着剤のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            熱板に取り付ける遮熱版の加工
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/08
                            機能には特に不満は無いが、使い切りなので小容量のものが欲しいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使った残りは保管できますか。
                            A
                            保管が全く不可能ではありませんが、密封が必要なことや湿気を避ける必要があることなどから開封後の保管は難しいです。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました