(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935B-22
ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー) ウルトラタヨウトセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

・凹凸面でも接着可・ポリエチレン・ポリプロピレン等のプラスチックの接着に最適・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    透明
  • 使用温度範囲:
    10~35℃
  • 詳細1:
    シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
  • 商品詳細種別:
    ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間特長
EA935B-2210mL10~35℃透明1時間(23℃)曲げ・耐水性・耐熱性・耐振動性・耐衝撃性に優れています。
EA935B-23120mL10~35℃透明1時間(23℃)曲げ・耐水性・耐熱性・耐振動性・耐衝撃性に優れています。
 
商品情報を表示

EA935B-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
パッケージ重量
詳細7
詳細8
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935B-22

27g
-
-
10ml

1個

610( 671円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・凹凸面でも接着可
・ポリエチレン・ポリプロピレン等のプラスチックの接着に最適
・屋内外・凹凸面・水回りでの接着と補修に
・膨張係数の異なる材料同士の接着にも

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)の型番EA935B-22のページです。
型番EA935B-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

    135ml 多用途速乾接着剤

    135ml 多用途速乾接着剤

      ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

      ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

        超多用途接着剤

        超多用途接着剤

          プラスチック・ボンド

          プラスチック・ボンド

            コンクリートボンド

            コンクリートボンド

              333ml ボンドMPX-1

              333ml ボンドMPX-1

                建築内装用ボンド

                建築内装用ボンド

                  150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

                  150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

                    170ml 合成ゴム系接着剤

                    170ml 合成ゴム系接着剤

                      310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                      310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

                        135ml 超多用途接着剤(ブラック)

                        135ml 超多用途接着剤(ブラック)

                          超多用途接着剤(クリア)

                          超多用途接着剤(クリア)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 610円 2,060円 610円 780円 320円 910円 1,540円 910円 5,350円 850円 3,260円 1,950円 600円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品種類 その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 - - その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤
                            透明 透明 透明 透明 透明 その他 - - その他 淡黄色 その他
                            使用温度範囲 10~35℃ -60~120℃ 10~35℃ -40~80℃ 10~35℃ 10~35℃ -40~90℃ 10~35℃ -40~100℃ 10~35℃ -40~80℃(2時間120℃) -60~120℃ -60~120℃
                            詳細1 シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 - シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形 - - 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 - クロロプレンゴム系溶剤形 - - - - -
                            商品詳細種別 ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー) - ウルトラ多用途接着剤(ハード) 超多用途接着剤 プラスチック・ボンド - ボンドMPX-1 建築内装用ボンド 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物) 合成ゴム系接着剤 強力シリコーン多用途接着剤 - 超多用途接着剤

                            ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935B-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッケージ重量 詳細7 詳細8 内容量

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            48gJAIA F☆☆☆☆JAIA4VOC120ml

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました