(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ゴム系・接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935B-0.5
合成ゴム系・接着剤 ゴウセイゴムケイセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬化プラスチック等の接着に使える。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    淡黄色
  • 商品詳細種別:
    合成ゴム系・接着剤
  • 材質:
    クロロプレンゴム
  • 詳細3:
    JIS F

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量(容器)使用温度範囲硬化時間備考
EA935B-0.5クロロプレンゴム系溶剤形50mL(チューブ)10~35℃淡黄5~15分(20℃)速乾性、F☆☆☆☆取得
EA935Bクロロプレンゴム系溶剤形170mL(チューブ)10~35℃淡黄5~15分(20℃)速乾性、F☆☆☆☆取得
EA935B-1クロロプレンゴム系溶剤形1kg(缶)10~35℃淡黄5~15分(20℃)速乾性、F☆☆☆☆取得
 
商品情報を表示

EA935B-0.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用温度範囲
硬化時間
詳細4
パッケージ重量
パッケージサイズ
詳細2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935B-0.5

常温
5~10分のオープンタイム後、約1時間
-
66g
167×33×33mm
速乾、強力、耐衝撃
50ml

1個

400( 440円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・
硬化プラスチック等の接着に使える。
速乾性のため、短時間で固まる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム系・接着剤の型番EA935B-0.5のページです。
型番EA935B-0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ゴム系・接着剤

合成ゴム系・接着剤

    170ml 合成ゴム系接着剤

    170ml 合成ゴム系接着剤

      150ml 合成ゴム系接着剤

      150ml 合成ゴム系接着剤

        プラスチック・ボンド

        プラスチック・ボンド

          [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

          [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

            速乾Gクリア

            速乾Gクリア

              430ml スプレー接着剤

              430ml スプレー接着剤

                プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

                プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

                  車止め用接着剤

                  車止め用接着剤

                    速乾ボンド Gクリヤー

                    速乾ボンド Gクリヤー

                      速乾GF

                      速乾GF

                        150g 湿気硬化型・接着剤

                        150g 湿気硬化型・接着剤

                          速乾ボンド G17

                          速乾ボンド G17

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ セメダイン エスコ セメダイン セメダイン コニシ セメダイン エスコ コニシ
                            通常価格 400円 850円 1,410円 320円 1,100円 826円 2,220円 658円 1,392円 233円 689円 3,210円 194円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ スプレーのり 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - その他接着剤 接着剤1液タイプ
                            淡黄色 淡黄色 その他 透明 淡黄色 透明 透明 その他 その他 透明 - - 淡黄色
                            商品詳細種別 合成ゴム系・接着剤 合成ゴム系接着剤 合成ゴム系接着剤 プラスチック・ボンド [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン) - - - - - - 湿気硬化型・接着剤 -
                            材質 クロロプレンゴム - - - - - - - - - - - -
                            詳細3 JIS F - - 速乾性 - - - - - - - - -

                            合成ゴム系・接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935B
                            EA935B-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用温度範囲 硬化時間 詳細4 パッケージ重量 パッケージサイズ 詳細2 内容量

                            850円

                            ( 935円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10~35℃-JAIA4VOC202g234×45×45mm速乾性170ml

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10~35℃-JAIA4VOC1.2kg112×169速乾性1kg

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました