(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバー・金属・接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA935AM-1
ラバー・金属・接着剤 ラバー/キンゾクセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

ゴムとゴム、ゴムと金属の他、革、フェルト、布地、木材の接着に

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    黄褐色
  • 使用温度範囲:
    -40~80℃(一時的なら100℃)
  • 硬化時間:
    10分
  • 商品詳細種別:
    ラバー・金属・接着剤
  • 材質:
    ポリクロロフィレン系
  • 引張強度:
    0.57N/mm2(スチール/ゴム)
  • 使用量:
    250~350℃/m2
  • 完全硬化時間:
    24時間
  • 揮発時間:
    5~10分
  • 施工時の温度:
    15℃~35℃
  • 詳細5:
    耐湿性(硬化後)

Loading...

 
カタログを表示

EA935AM-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935AM-1

185g

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムとゴム、ゴムと金属の他、革、フェルト、布地、木材の接着に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバー・金属・接着剤の型番EA935AM-1のページです。
型番EA935AM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバー・金属・接着剤

ラバー・金属・接着剤

    6ml布用接着剤(裁ほう上手)

    6ml布用接着剤(裁ほう上手)

      瞬間接着剤

      瞬間接着剤

        20g 超強力スーパー多用途接着剤

        20g 超強力スーパー多用途接着剤

          接着剤 セメダインホワイト

          接着剤 セメダインホワイト

            セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

            セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

              速乾ボンド

              速乾ボンド

                シリコーンRTV KE42T

                シリコーンRTV KE42T

                  接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

                  接着剤 速乾ボンドGクリヤー20ml

                    セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                    セメダイン 根太用速乾G28 760ml RS-211

                      接着剤トクダイ

                      接着剤トクダイ

                        セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                        セメダイン 車止め用 170ml RE-215

                          接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

                          接着剤 ボンド GPクリヤー20ml

                            メーカー エスコ エスコ スリーボンド エスコ セメダイン セメダイン ケニス ケニス コニシ セメダイン 鐘工業 セメダイン コニシ
                            通常価格 3,300円 500円 1,613円 660円 125円 2,548円 430円 1,708円 222円 1,875円 543円 1,172円 296円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 18日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   5日目   4日目  
                            商品種類 その他接着剤 その他接着剤 - その他接着剤 - 接着剤1液タイプ - - - その他接着剤 - 接着剤1液タイプ -
                            黄褐色 その他 透明 - - - - - 淡黄色 - その他 -
                            使用温度範囲 -40~80℃(一時的なら100℃) 2~40℃ - -20~80℃ - - - - - - - - -
                            硬化時間 10分 24時間 - 24時間 - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ラバー・金属・接着剤 - - 超強力スーパー多用途接着剤 - - - - - - - - -

                            ラバー・金属・接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA935AM-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量

                            7,440円

                            ( 8,184円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            700g

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました