(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

310ml 水中シーラント接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

310ml 水中シーラント接着剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,030円
税込価格
4,433円

【特長】・シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります・湿った箇所にも使える接...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 詳細1:
    シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
  • 詳細3:
    水中でもリペアーが可能
  • 可使時間:
    約25分
  • 完全硬化時間:
    24時間(3mm厚のとき)
  • 使用温度範囲:
    -40~90℃
  • 詳細5:
    塗装(上塗り)可能
  • 内容量:
    310ml

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA935AA-1310mL-40~90℃24時間(3mm厚)
EA935AA-2310mL
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト

1個

4,030( 4,433円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー

1個

4,030( 4,433円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります
・湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です
・水中でもリペアーが可能です
・シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
・上塗り可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

310ml 水中シーラント接着剤

310ml 水中シーラント接着剤

    310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

    310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

      333ml 変成シリコーン

      333ml 変成シリコーン

        333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

        333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

          120ml 変成シリコンコーク

          120ml 変成シリコンコーク

            330ml シリコーンシーラント

            330ml シリコーンシーラント

              330mlシリコンシーラント(高透明型)

              330mlシリコンシーラント(高透明型)

                333ml 変成シリコンコーク

                333ml 変成シリコンコーク

                  150g 耐火パテ

                  150g 耐火パテ

                    333ml 目地用シーラント(耐火)

                    333ml 目地用シーラント(耐火)

                      333ml 車止め用変成シリコーン接着剤

                      333ml 車止め用変成シリコーン接着剤

                        330ml 油性ブチルコーク

                        330ml 油性ブチルコーク

                          320ml ウレタンコーク

                          320ml ウレタンコーク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,030円 4,110円 1,180円 2,400円 1,120円 960円 6,100円 1,220円 1,250円 2,610円 1,760円 990円 1,010円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 水中用補修剤 金属用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 金属用補修剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤
                            詳細1 シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー - - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 変成シリコン樹脂系 - - 変成シリコーン樹脂系 - 変成シリコン樹脂系 - - -
                            詳細3 水中でもリペアーが可能 - - 無溶剤・無臭性 防カビ剤入り - - - - 耐火構造物の目地シール - - JSIA F
                            可使時間 約25分 - - - - - - - - - - - -
                            完全硬化時間 24時間(3mm厚のとき) 24時間/2mm - - - - - - 24時間(加熱で早まります) - - - -

                            310ml 水中シーラント接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました