(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,260円
税込単価
3,586円

【商品仕様】・シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー・金属、プラスチック、コ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
  • 使用温度範囲:
    -40~80℃(2時間120℃)
  • 商品詳細種別:
    強力シリコーン多用途接着剤
  • 引張強度:
    2.2N/mm2
  • 完全硬化時間:
    24時間(3mm厚のとき)
  • 内容量:
    310ml
  • 可使時間:
    約10分
  • 引裂強度:
    10N/mm2
  • 作業温度範囲:
    5~35℃
  • 平均せん断強度:
    1.3N/mm2
  • 硬度(ショアーA):
    58

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間
EA935A-6シリコン成分、イソシアン酸フリー310mL-40~80℃24時間(3mm厚)

使用方法・使用事例

使用事例

310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935A-6

1個

3,260( 3,586円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー
・金属、プラスチック、コンクリート、木材などの接着に
・可使時間…約10分
・完全硬化時間…24時間(3mm厚のとき)
・内容量…310ml
・使用温度範囲…-40/80℃(一時的なら120℃)
・色…白
・JAN:4548745026252

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)の型番EA935A-6のページです。
型番EA935A-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)

    333ml ボンドMPX-1

    333ml ボンドMPX-1

      コンクリートボンド

      コンクリートボンド

        建築内装用ボンド

        建築内装用ボンド

          プラスチック・ボンド

          プラスチック・ボンド

            150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

            150g 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物)

              ウルトラ多用途接着剤

              ウルトラ多用途接着剤

                170ml 合成ゴム系接着剤

                170ml 合成ゴム系接着剤

                  150g 湿気硬化型・接着剤

                  150g 湿気硬化型・接着剤

                    333ml 弾力性ボンド(グレ-)

                    333ml 弾力性ボンド(グレ-)

                      超多用途接着剤

                      超多用途接着剤

                        合成ゴム系・接着剤

                        合成ゴム系・接着剤

                          [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

                          [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,260円 1,540円 910円 910円 320円 5,350円 570円 850円 3,210円 1,750円 780円 400円 1,100円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 その他接着剤 - その他接着剤 - その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤
                            - その他 - 透明 その他 透明 淡黄色 - その他 透明 淡黄色 淡黄色
                            使用温度範囲 -40~80℃(2時間120℃) -40~90℃ 10~35℃ 10~35℃ 10~35℃ -40~100℃ 10~35℃ 10~35℃ -40~100℃ -50~100℃(最大) -40~80℃ - 10~35℃
                            商品詳細種別 強力シリコーン多用途接着剤 ボンドMPX-1 - 建築内装用ボンド プラスチック・ボンド 湿気硬化型・接着剤(PE・PP等難接着物) ウルトラ多用途接着剤 合成ゴム系接着剤 湿気硬化型・接着剤 - 超多用途接着剤 合成ゴム系・接着剤 [速乾]工業用ボンド(ゴム・皮革・ウレタン)
                            引張強度 2.2N/mm2 - - - - - - - - - - - -

                            310ml 強力シリコーン多用途接着剤(白)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました