(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄補修パテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄補修パテ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,830円 ~ 37,120円  特別価格 
税込価格
10,813円 ~ 40,832円  特別価格 

【用途】・エア漏れやケース、歯車の補修に適しています(EA934WC-3/EA...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 付属品:
    混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
硬化時間
耐圧
比重
混合比率
引張強度
粘度
可使時間
属性
曲げ強度
完全硬化時間
ショワ硬度D(ASTM D 1706)
仕様
耐熱温度
使用温度範囲
荷重たわみ温度
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
2000gセット
13時間(80%)
106MPa
2.5g/cm3
100:10(主剤:硬化剤)
41MPa
200,000mPa・s
60分
ペースト状(鉄粉入り)
72MPa
24時間
84±3
標準型
-35℃~+120℃
15~40℃
67℃
4550061247662
ダークグレー

1個

33,856( 37,242円 )

2日目

一部当日出荷可能

グレー
500gセット
1時間(80%)
52MPa
1.7g/cm3
100:33(主剤:硬化剤)
37MPa
800,000mPa・s
5分
パテ状(鉄粉入り)
41MPa
6時間
82
速硬型
-35℃~+90℃
15~40℃
40℃
4548745027662
ダークグレー

1個

9,830( 10,813円 )

2日目

一部当日出荷可能

グレー
2.0kgセット
1時間(80%)
52MPa
1.7g/cm3
100:33(主剤:硬化剤)
37MPa
800,000mPa・s
5分
パテ状(鉄粉入り)
41MPa
6時間
82
速硬型
-35℃~+90℃
15~40℃
40℃
4548745027655
ダークグレー

1個

37,120円

33,408

( 36,749円 )

1日目

グレー
1.0kgセット
10時間(80%)
100MPa
2.34g/cm3
100:100(主剤:硬化剤)
50MPa
1,700,000mPa・s
30分
パテ状(鉄粉入り)
42MPa
24時間
85
耐高温
-35℃~+200℃(短時間の場合~280℃)
15~40℃
100℃
4548745027907
ダークグレー

1個

27,280( 30,008円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・エア漏れやケース、歯車の補修に適しています(EA934WC-3/EA934WC-3A)
・金属部品や金型の修理、穴埋め、シールに(EA934WC-6)
・設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています(EA934WC-2C)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄補修パテ

鉄補修パテ

    500g アルミ補修パテ

    500g アルミ補修パテ

      500g チタン補修パテ

      500g チタン補修パテ

        80g メタルスティックパテ

        80g メタルスティックパテ

          110g 熱硬化パテ

          110g 熱硬化パテ

            デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

            デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

              デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

              デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

                  エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

                  エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

                    500gセット 耐熱 補修・パテ

                    500gセット 耐熱 補修・パテ

                      450gセット ゴム補修・パテ

                      450gセット ゴム補修・パテ

                        デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                        デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                          400ml ステンレスコート・スプレー

                          400ml ステンレスコート・スプレー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ITW ITW ITW スリーボンド エスコ エスコ ITW エスコ
                            通常価格 9,830円 8,990円 15,250円 3,750円 1,170円 14,057円 61,280円 182,221円 3,559円 58,118円 14,700円 38,125円 3,070円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   32日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 金属用補修剤 金属用補修剤 - - - - 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 - その他 金属用補修剤 -
                            付属品 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 - - - - - - - - - -

                            鉄補修パテのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プレス金型凹み修正
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/11
                            DPからの割れにより、ダイホルダー上面に凹みが発生。いままでは溶接で肉盛り下後研磨で平らに加工する等していたが、手間がかかる為こちらを使用、簡単にパテ埋めできるので通常負荷がかからない箇所であれば重宝するかも。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました