(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500g アルミ補修パテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500g アルミ補修パテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,990円 ~ 10,500円
税込価格
9,889円 ~ 11,550円

【用途】・高温にさらされる機械や装置の補修に適しています(EA934WC-11...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 付属品:
    混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付
  • 容量:
    500gセット
  • 可使時間:
    60分

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。(EA934WC-11B)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
硬化時間
耐圧
比重
混合比率
引張強度
粘度
属性
曲げ強度
完全硬化時間
ショワ硬度D(ASTM D 1706)
仕様
耐熱温度
使用温度範囲
荷重たわみ温度
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルミ
26時間(80%)
43MPa
1.45g/cm3
100:14(主剤:硬化剤)
31MPa
200,000mPa・s
ペースト状(アルミ入り)
26MPa
72時間
79
標準型
-35~120℃
15~40℃
55℃
4548745027938

1個

8,990( 9,889円 )

1日目

一部当日出荷可能

グレー
6時間(80%)
174MPa
1.6g/cm3
100:9(主剤:硬化剤)
51MPa
~35.000mPa・s
ペースト状(アルミ入り)
83MPa
12時間
89±3
耐高温
-80~220℃
-80~220℃
60℃、108℃
4550061247648

1個

10,500( 11,550円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・高温にさらされる機械や装置の補修に適しています(EA934WC-11B)
・試作や金型見本の製作や補修に適しています(EA934WC-10)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 永久的な高耐熱性を持たせるために、48時間硬化させたあと、40℃で2時間、60℃で2時間、80℃で2時間、100℃で2時間、120℃で14時間さらに硬化させてください。(EA934WC-11B)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500g アルミ補修パテ

500g アルミ補修パテ

    鉄補修パテ

    鉄補修パテ

      500g チタン補修パテ

      500g チタン補修パテ

        110g 熱硬化パテ

        110g 熱硬化パテ

          500gセット 耐熱 補修・パテ

          500gセット 耐熱 補修・パテ

            80g メタルスティックパテ

            80g メタルスティックパテ

              デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

              デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

                エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

                エポキシ系スティックパテ TB2089B 80G

                  デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                  デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ

                    3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                    3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                      3M オートミックス エポキシシーラー ブラック 主剤・硬化剤各100ml

                      3M オートミックス エポキシシーラー ブラック 主剤・硬化剤各100ml

                        デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

                        デブコン SF 1lb(450g)鉄粉超速硬性

                          450gセット ゴム補修・パテ

                          450gセット ゴム補修・パテ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ITW スリーボンド ITW スリーエムジャパン スリーエムジャパン ITW エスコ
                            通常価格 8,990円 9,830円 15,250円 1,170円 58,118円 3,750円 38,125円 3,559円 61,280円 9,645円 9,313円 14,057円 14,700円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   32日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 金属用補修剤 金属用補修剤 - - - - 金属用補修剤 金属用補修剤 金属用補修剤 - - - その他
                            付属品 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付 混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋 - - - - - - - - - -
                            容量 500gセット - 500gセット - - - - - - - - - -
                            可使時間 60分 - 120分 - 5~10分(25℃) - - - - - - - 25分(25℃)

                            500g アルミ補修パテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました