(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

56g リペアースティック(木材)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

56g リペアースティック(木材)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,850円 ~ 3,390円
税込価格
2,035円 ~ 3,729円

【商品仕様】・木材、木製品の補修、穴埋め等。・耐温度範囲…‐50/120℃(乾...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    エポキシ樹脂+鉱物充填剤
  • 商品詳細種別:
    リペアースティック(木材)
  • 硬度(ショア―D):
    70

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
硬化時間
耐圧
引張強度
完全硬化時間
使用温度範囲
カラー(混合後)
カラー(硬化後)
完全硬化時間(20℃)
使用可能時間
使用可能時間(25g/20℃)
内容量
適用・対象物
引張強度(20℃、7時間後)
耐圧強度
硬化時間(20℃)
耐温度範囲
耐熱温度(完全硬化後)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
60分
75N/m㎡
6.2N/m㎡
24時間
-50~120℃(一時的:150℃)
ライトベージュ
-
-
15分
-
56g
木材
-
-
-
-50~120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
-

1個

3,390( 3,729円 )

1日目

一部当日出荷可能

28g
-
-
-
-
-
-
ライトベージュ色
24時間
-
15分
-
木材用
6.2N/m㎡
75N/m㎡
60分(触手:45分)
-
-50~120℃(一時的:150℃)

1個

1,850( 2,035円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・木材、木製品の補修、穴埋め等。
・耐温度範囲…‐50/120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
・内容量…56g
・適用・対象物…木材
・使用可能時間…15分
・硬化時間…60分
・完全硬化時間…24時間
・材質…エポキシ樹脂+鉱物充填剤
・カラー(混合後)…ライトベージュ
・耐圧…75N/mm2
・引張強度…6.2N/mm2
・硬度(ショアーD)…70
・JAN:4518340147935

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

56g リペアースティック(木材)

56g リペアースティック(木材)

    115g リペアースティック(アルミ)

    115g リペアースティック(アルミ)

      13ml 補修ペン・アルミサッシ用

      13ml 補修ペン・アルミサッシ用

        115g リペアースティック(銅)

        115g リペアースティック(銅)

          120ml 木部補修用パテ

          120ml 木部補修用パテ

            14g クロス補修材

            14g クロス補修材

              100g すき間用パテ(屋内用)

              100g すき間用パテ(屋内用)

                11x96x656mm モルタルガン

                11x96x656mm モルタルガン

                  1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                  1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                    70g 木工パテ

                    70g 木工パテ

                      30g すべロウ

                      30g すべロウ

                        400g ひび割れ補修材

                        400g ひび割れ補修材

                          400g 水槽用パテ(グリーン)

                          400g 水槽用パテ(グリーン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,850円 1,850円 1,340円 1,850円 740円 391円 880円 5,170円 2,700円 430円 800円 920円 690円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 エポキシ樹脂+鉱物充填剤 エポキシ樹脂+アルミ充填剤 - エポキシ樹脂+銅充填剤 - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 リペアースティック(木材) リペアースティック(アルミ) 13ml リペアースティック(銅) - 14g 100g - - 70g - 400g -
                            硬度(ショア―D) 70 75 - - - - - - - - - - -

                            56g リペアースティック(木材)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました