(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

115g リペアースティック(銅)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

115g リペアースティック(銅)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,850円 ~ 3,390円
税込価格
2,035円 ~ 3,729円

【商品仕様】・エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め。・耐温度範囲…‐50/120...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    エポキシ樹脂+銅充填剤
  • 商品詳細種別:
    リペアースティック(銅)
  • 耐圧強度:
    80N/m㎡

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
硬化時間
引張強度
完全硬化時間
使用温度範囲
カラー(硬化後)
硬度(ショア―D)
完全硬化時間(20℃)
使用可能時間
使用可能時間(25g/20℃)
内容量
適用・対象物
引張強度(20℃、7時間後)
色(混合後)
硬化時間(20℃)
耐温度範囲
耐熱温度(完全硬化後)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
60分
4.8N/m㎡
24時間
-50~120℃(一時的:150℃)
-
80
-
3分
-
115g
-
銅色
-
-50~120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
-

1個

3,390( 3,729円 )

1日目

一部当日出荷可能

57g
-
-
-
-
銅色
-
24時間
-
3分
-
銅用
4.8N/m㎡
-
60分(触手:10分)
-
-50~120℃(一時的:150℃)

1個

1,850( 2,035円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め。
・耐温度範囲…‐50/120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
・内容量…115g
・適用・対象物…銅
・使用可能時間…3分
・硬化時間…60分
・完全硬化時間…24時間
・耐圧強度…80N/mm2
・引張強度…4.8N/mm2
・材質…エポキシ樹脂+銅充填剤
・色(混合後)…銅色
・硬度(ショアーD)…80
・JAN:4518340147904

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

115g リペアースティック(銅)

115g リペアースティック(銅)

    11x96x656mm モルタルガン

    11x96x656mm モルタルガン

      56g リペアースティック(木材)

      56g リペアースティック(木材)

        115g リペアースティック(アルミ)

        115g リペアースティック(アルミ)

          100g すき間用パテ(屋内用)

          100g すき間用パテ(屋内用)

            13ml 補修ペン・アルミサッシ用

            13ml 補修ペン・アルミサッシ用

              120ml 木部補修用パテ

              120ml 木部補修用パテ

                14g クロス補修材

                14g クロス補修材

                  70g 木工パテ

                  70g 木工パテ

                    1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                    1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                      400g 水槽用パテ(グリーン)

                      400g 水槽用パテ(グリーン)

                        65g 耐火パテ(グレー)

                        65g 耐火パテ(グレー)

                          1.3kg すき間補修材

                          1.3kg すき間補修材

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,850円 5,170円 1,850円 1,850円 880円 1,340円 740円 391円 430円 2,700円 690円 1,100円 760円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 エポキシ樹脂+銅充填剤 - エポキシ樹脂+鉱物充填剤 エポキシ樹脂+アルミ充填剤 - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 リペアースティック(銅) - リペアースティック(木材) リペアースティック(アルミ) 100g 13ml - 14g 70g - - - -
                            耐圧強度 80N/m㎡ - - 80N/m㎡ - - - - - - - - -

                            115g リペアースティック(銅)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました