(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400g エポキシレジンパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400g エポキシレジンパテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,560円
税込単価
7,216円

【商品仕様】・耐熱温度…‐35/200℃・可使時間…20/40分・硬化時間…約...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
    その他
  • 表面硬化時間:
    約2時間
  • 可使時間:
    20分
  • 曲げ強度:
    56Mpa
  • 完全硬化時間:
    5時間
  • ショワ硬度D(ASTM D 1706):
    87
  • 耐熱温度:
    -35~200℃
  • 外観:
    パテ状、耐熱性あり
  • 耐圧強度:
    80Mpa
  • 構成:
    エポキシ樹脂+ミネラル(鉱物)
  • 色詳細:
  • 内容量:
    400g

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:緑

使用方法・使用事例

使用事例

400g エポキシレジンパテ  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934W-20

400g

1個

6,560( 7,216円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐熱温度…‐35/200℃
・可使時間…20/40分
・硬化時間…約3時間
・内容量…400g
・金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに
・JAN:4518340362611

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g エポキシレジンパテの型番EA934W-20のページです。
型番EA934W-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400g エポキシレジンパテ

400g エポキシレジンパテ

    500g エポキシ接着剤

    500g エポキシ接着剤

      200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

      200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

        接着剤ボンドクイックメンダー

        接着剤ボンドクイックメンダー

          200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

          200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

            ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

            ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

              速硬化エポキシ系接着剤

              速硬化エポキシ系接着剤

                50g エポキシ強力接着剤

                50g エポキシ強力接着剤

                  100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                  100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                    接着剤ボンドクイック30

                    接着剤ボンドクイック30

                      LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                      LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                        エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                        エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                          接着剤ボンドクイック5

                          接着剤ボンドクイック5

                            メーカー エスコ エスコ エスコ コニシ エスコ ヘンケル スリーボンド エスコ エスコ コニシ ヘンケル エスコ コニシ
                            通常価格 6,560円 4,200円 3,890円 1,106円 3,820円 4,321円 3,060円 920円 3,980円 753円 344円 930円 750円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 金属用補修剤 - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            表面硬化時間 約2時間 - - - - - - - - - - - -
                            可使時間 20分 - - - - - - - - - - - -
                            曲げ強度 56Mpa - - - - - - - - - - - -

                            400g エポキシレジンパテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました