(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14g クロス補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

14g クロス補修材

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
391円
税込価格
430円

・クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や隙間埋めに。・施行後24時間以降であれば...

詳細情報を確認する

  • 商品詳細種別:
    14g
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 内容量:
    約14g(ヘラ付)
  • 内容量:
    約14g(ヘラ付)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
約14g(ヘラ付)

1個

391( 430円 )

1日目

一部当日出荷可能

アイボリー
約14g(ヘラ付)

1個

391( 430円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や隙間埋めに。
・施行後24時間以降であれば塗料が塗れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

14g クロス補修材

14g クロス補修材

    120ml 木部補修用パテ

    120ml 木部補修用パテ

      100g すき間用パテ(屋内用)

      100g すき間用パテ(屋内用)

        56g リペアースティック(木材)

        56g リペアースティック(木材)

          30g すべロウ

          30g すべロウ

            13ml 補修ペン・アルミサッシ用

            13ml 補修ペン・アルミサッシ用

              1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

              1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                70g 木工パテ

                70g 木工パテ

                  1.3kg すき間補修材

                  1.3kg すき間補修材

                    115g リペアースティック(銅)

                    115g リペアースティック(銅)

                      115g リペアースティック(アルミ)

                      115g リペアースティック(アルミ)

                        400g タイル接着ボンド

                        400g タイル接着ボンド

                          400g ひび割れ補修材

                          400g ひび割れ補修材

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 391円 740円 880円 1,850円 800円 1,340円 2,700円 430円 760円 1,850円 1,850円 670円 920円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品詳細種別 14g - 100g リペアースティック(木材) - 13ml - 70g - リペアースティック(銅) リペアースティック(アルミ) - 400g
                            使用温度範囲 常温 0℃~60℃ 2~40℃ - - - -20~60℃ 0℃~60℃ 常温 - - - 常温
                            内容量 約14g(ヘラ付) - 100g - 30g 13ml 1000g 70g 1.3kg - - - 400g
                            内容量 約14g(ヘラ付) - 100g - - 13ml - 70g - - - - 400g

                            14g クロス補修材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました