(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

・外壁、水廻り等のすき間・ひび割れのシールに・強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲:
    -40~90℃
  • 内容量:
    100ml

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA934KN-22100mL-40~90℃24時間
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934KN-22

シーリング剤
ホワイト

1個

1,510( 1,661円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・外壁、水廻り等のすき間・ひび割れのシールに
・強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
・無溶剤・無臭性で、プラスチックや塗装面を侵しません。
・補修後の塗装も可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)の型番EA934KN-22のページです。
型番EA934KN-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

    ひび割れシール

    ひび割れシール

      セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

      セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

        屋根シール

        屋根シール

          333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

          333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

            330ml シリコーンシーラント

            330ml シリコーンシーラント

              50ml バスボンド

              50ml バスボンド

                333ml 目地用シーラント(耐火)

                333ml 目地用シーラント(耐火)

                  120ml 変成シリコンコーク

                  120ml 変成シリコンコーク

                    330ml 油性ブチルコーク

                    330ml 油性ブチルコーク

                      333ml シリコンシーラント

                      333ml シリコンシーラント

                        スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                        スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

                          320ml ウレタンコーク

                          320ml ウレタンコーク

                            メーカー エスコ セメダイン セメダイン セメダイン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ セメダイン エスコ
                            通常価格 1,510円 1,127円 1,736円 1,127円 2,400円 960円 820円 2,610円 1,120円 990円 1,180円 1,079円 1,010円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            使用温度範囲 -40~90℃ - - - -30~90℃ -60~150℃ 10~35℃ -40~90℃ 10~35℃ -20~40℃ -60~200℃ - -20~70℃
                            内容量 100ml - - - 333ml 330ml 50ml 333ml 110ml 330ml 330ml - 320ml

                            100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました