(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150g 耐火パテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150g 耐火パテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【商品仕様】・内容量…150g・耐熱温度…1100℃・カラー…グレー・無機質系...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 完全硬化時間:
    24時間(加熱で早まります)
  • 耐熱温度:
    1100℃
  • 使用温度範囲:
    -40℃~1100℃
  • 内容量:
    150g
  • 型番:
    HJ-112
  • メーカー:
    セメダイン

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA934KN-14150g-40℃~1100℃24時間(加熱で早まります。)
150g 耐火パテ 目安温度

マフラー部位 目安温度

 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934KN-14

1個

1,250( 1,375円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…150g
・耐熱温度…1100℃
・カラー…グレー
・無機質系パテ材
・マフラーなど高温度の排気管の様に耐熱性の要求される個所の補修に適しています。金属・モルタル等に。
・完全硬化時間…24時間(加熱で早まります)
・JAN:4548745424287

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150g 耐火パテの型番EA934KN-14のページです。
型番EA934KN-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150g 耐火パテ

150g 耐火パテ

    オートン101NB

    オートン101NB

      120ml 変成シリコンコーク

      120ml 変成シリコンコーク

        100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

        100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

          330ml シリコーンシーラント

          330ml シリコーンシーラント

            333ml 目地用シーラント(耐火)

            333ml 目地用シーラント(耐火)

              330ml 油性ブチルコーク

              330ml 油性ブチルコーク

                320ml ウレタンコーク

                320ml ウレタンコーク

                  “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                  “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                    320ml 変成シリコンコーク

                    320ml 変成シリコンコーク

                      メーカー エスコ オート化学 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ シャープ化学 エスコ
                      通常価格 1,250円 751円 1,120円 1,510円 960円 2,610円 990円 1,010円 945円 1,050円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能
                      商品種類 金属用補修剤 - シーリング剤 - - 建築・内装用補修剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 -
                      グレー グレー - - - - グレー - - -
                      完全硬化時間 24時間(加熱で早まります) - - - - - - - - -
                      耐熱温度 1100℃ - - - - - - - - -
                      使用温度範囲 -40℃~1100℃ - 10~35℃ -40~90℃ -60~150℃ -40~90℃ -20~40℃ -20~70℃ - -5~35℃

                      150g 耐火パテのレビュー

                      評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                      未使用
                      評価 1.0満足度:1.02019/08/29
                      型番HJ-112 797円とまったく同じ商品です、こちらは919円。
                      写真も良く見ると同じ商品ですが、違うレイアウトの写真。
                      違う商品の性能を比較したかったのですが、残念です。
                      こんな事が有るとは思いませんでした。

                      もっと読む 閉じる

                      ミスミからのコメント

                      この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。商流の違いにより、商品に金額の違いが生じることがございます。ご理解いただけますと幸いです。今後とも何卒宜しくお願い致します。

                      3が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました