(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)
  • 数量スライド割引

1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー) (レビュー)

通常価格(税別)
2,479円
税込価格
2,727円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・不乾性、防水性、熱膨張タイプ
・国土交通省大臣認定工法使用品:ケーブル貫通措置工法
・硬化しないため、ケーブルの追加増設や除去が簡単に行えます
・高湿度環境箇所の施工に
・使いやすいスリット入り
【商品仕様】
・内容量…1000g
・カラー…グレー
・耐熱温度…約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える)
・難燃性…UL94V-0レベル
・比重…1:6
・JAN:4518340245570

(i)ご注意

  • 屋外、高温環境下での使用は避けて下さい。

1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ボルト隙間埋め
    評価 5.0満足度:5.02022/01/28
    機器の表面処理を行う際、ボルトなどの隙間を埋めるのに使用しました。
    使い勝手も問題なくスムーズに使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御ボックスに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/08/05
    制御ボックスの配線の隙間を埋めるために使用しています。今までは通常のタイプを使用していましたが、夏場は高温で溶けてしまうので、耐熱タイプということでこの商品を選定しました。今のところ、問題はありません。容量も十分でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)

1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)

    400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

    400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

      耐熱パテ K-70

      耐熱パテ K-70

        750g 高粘着難燃パテ(グレー)

        750g 高粘着難燃パテ(グレー)

          1000g 不乾性パテ

          1000g 不乾性パテ

            1.3kg すき間補修材

            1.3kg すき間補修材

              1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

              1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                耐火セメント

                耐火セメント

                  壁あな補修材

                  壁あな補修材

                    セメント防水剤

                    セメント防水剤

                      インスタントセメント

                      インスタントセメント

                        急硬バスセメント

                        急硬バスセメント

                          タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                          タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                            メーカー エスコ エスコ 家庭化学 エスコ エスコ エスコ エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 2,479円 1,799円 2,324円 1,790円 960円 760円 2,700円 791円 406円 753円 290円 959円 306円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            比重 1:6 0:9(超軽量パテ) - - - - - - - - - - -
                            カラー グレー ライトグレー - グレー - グレー グレー - - - - - -
                            耐熱温度 約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える) 約1000℃(常に1000℃ではなく、火災が起こった際の最高到達温度が約1000℃まで1時間程度耐える) - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 約1000℃ 約1000℃ - -20℃~60℃ - 常温 -20~60℃ - - - - - -
                            内容量 1000g 400g - 500ml(750g) 1kg 1.3kg 1000g - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。