(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200ml 木部ひび割れ補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200ml 木部ひび割れ補修材

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【商品仕様】・内容量…200ml・カラー…こげ茶・施工量…幅6mm深さ6mmで...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    戸板、ウッドデッキ、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修。
  • 施工量:
    幅6mm深さ6mmで約5.4m
  • 乾燥時間:
    夏期:約3時間、冬期:約4時間
  • カラー:
    こげ茶
  • 使用温度範囲:
    6~34℃
  • 成分:
    アクリル樹脂、無機質充填剤、顔料、水
  • 内容量:
    200ml

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934KB-68

1個

750( 825円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…200ml
・カラー…こげ茶
・施工量…幅6mm深さ6mmで約5.4m
・硬化時間…夏期:約3時間
冬期:約4時間
・水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ
・戸板、ウッドデッキ、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品のすき間・ひび割れ補修に
・補修後、水性・油性塗料が塗れます。
・JAN:4548745252866

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200ml 木部ひび割れ補修材の型番EA934KB-68のページです。
型番EA934KB-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200ml 木部ひび割れ補修材

200ml 木部ひび割れ補修材

    400g タイル目地材

    400g タイル目地材

      400g 外壁用パテ

      400g 外壁用パテ

        1.3kg すき間補修材

        1.3kg すき間補修材

          65g 耐火パテ(グレー)

          65g 耐火パテ(グレー)

            400g タイル接着ボンド

            400g タイル接着ボンド

              400g 水槽用パテ(グリーン)

              400g 水槽用パテ(グリーン)

                1.0kg 下地補修材

                1.0kg 下地補修材

                  ペーストモルタル

                  ペーストモルタル

                    400g ひび割れ補修材

                    400g ひび割れ補修材

                      スタンダードタイプカベ紙用のり

                      スタンダードタイプカベ紙用のり

                        500g マルチパテ

                        500g マルチパテ

                          目地用樹脂モルタル

                          目地用樹脂モルタル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トーヨーマテラン エスコ アサヒペン エスコ アサヒペン
                            通常価格 750円 670円 690円 760円 1,100円 670円 690円 590円 881円 920円 370円 1,180円 818円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            用途 戸板、ウッドデッキ、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修。 - - - - - - - - - - - -
                            施工量 幅6mm深さ6mmで約5.4m - - - - - - - - - - - -
                            乾燥時間 夏期:約3時間、冬期:約4時間 - - - - - - - - - - - -
                            カラー こげ茶 ホワイト グレー グレー - - グリーン ホワイト - - - - -
                            使用温度範囲 6~34℃ 常温 常温 常温 - - 常温 常温 - 常温 - -10~70℃ -

                            200ml 木部ひび割れ補修材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました