(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
38,583円
税込単価
42,441円

【商品仕様】・コンクリートの床補修剤です・即硬化型2液性・最高使用温度…109...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    15~22分
  • 可使時間:
    3~11分
  • 色:
  • 内容量:
    5.5kg
  • 塗布面積(厚み6mm):
    4500c㎡
  • 最高使用温度:
    1090℃

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934KB-42

1個

38,583( 42,441円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コンクリートの床補修剤です
・即硬化型2液性
・最高使用温度…1090℃
・塗布面積(厚み6mm)…4500cm2
・可使時間…3/11分
・硬化後は収縮せず、耐薬品、耐液体性に優れます。
・色…灰
・内容量…5.5kg
・硬化時間…15/22分
・JAN:4548745013535

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)の型番EA934KB-42のページです。
型番EA934KB-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)

5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)

    コニシ E380 10kgセット

    コニシ E380 10kgセット

      デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロン

      デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロン

        ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

        ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

          アサヒペン カップセメント 200G 白セメント

          アサヒペン カップセメント 200G 白セメント

            アサヒペン カップセメント 300G スタンダード

            アサヒペン カップセメント 300G スタンダード

              アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML

              アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML

                TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

                TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 UW-7706

                  アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化

                  アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化

                    アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント

                    アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント

                      デブコン フロアパッチFC 10lbセット

                      デブコン フロアパッチFC 10lbセット

                        TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

                        TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

                          5g・10ml 多用途型造形補修剤セット

                          5g・10ml 多用途型造形補修剤セット

                            メーカー エスコ コニシ ITW ヘンケル アサヒペン アサヒペン アサヒペン タイムケミカル アサヒペン アサヒペン ITW タイムケミカル エスコ
                            通常価格 38,583円 26,866円 161,840円 31,367円 600円 600円 690円 12,693円 576円 600円 24,569円 9,677円 1,600円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            硬化時間 15~22分 - - - - - - - - - - - 5分/25℃
                            可使時間 3~11分 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            内容量 5.5kg - - - - - - - - - - - 粉:5g、液:10ml
                            塗布面積(厚み6mm) 4500c㎡ - - - - - - - - - - - -

                            5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました