(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

112g セラミック接着補修耐熱パテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

112g セラミック接着補修耐熱パテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,899円
税込単価
14,189円

【特長】・金属、セラミックなどの、主として高温になる部分の配管の接着、穴埋め補...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    24時間
  • 耐熱温度:
    1287℃
  • 使用温度範囲:
    0~1287℃
  • 内容量:
    112g

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HD-1

1個

12,899( 14,189円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、セラミックなどの、主として高温になる部分の配管の接着、穴埋め補修、保護に
・ほとんどの化学薬品や溶剤に使用できます
【商品仕様】
・内容量…112g
・耐熱温度…1287℃
・硬化時間…24時間
・JAN:4548745280210

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

112g セラミック接着補修耐熱パテの型番EA934HD-1のページです。
型番EA934HD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

112g セラミック接着補修耐熱パテ

112g セラミック接着補修耐熱パテ

    250ml コンクリート補修材(速硬化型)

    250ml コンクリート補修材(速硬化型)

      320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)

      320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)

        400g タイル接着セメント

        400g タイル接着セメント

          タイル目地材

          タイル目地材

            1.3kg 水回り用セメントパテ

            1.3kg 水回り用セメントパテ

              1.2kg 車止めブロック・接着剤

              1.2kg 車止めブロック・接着剤

                1.3kg 止水セメント

                1.3kg 止水セメント

                  1.3kg タイル用接着セメント

                  1.3kg タイル用接着セメント

                    1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

                    1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

                      1.3kg コンクリート充填補修材

                      1.3kg コンクリート充填補修材

                        防水セメント

                        防水セメント

                          1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)

                          1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 12,899円 8,190円 1,990円 630円 721円 1,349円 1,350円 1,349円 1,044円 1,349円 1,350円 674円 770円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            硬化時間 24時間 - - 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約半日~2日(水温・気温によって変わります。) 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約30分~60分 約2分(水温・気温によって変わります) 約1~2時間(水温・気温によって変わります。) 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約半日~2日(水温、気温によって変わります) 約24~48時間
                            耐熱温度 1287℃ - -30~90℃ - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 0~1287℃ -50~120℃ 5~35℃ 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 約5~30℃
                            内容量 112g 250ml - 400g - 1.3kg 1.2kg 1.3kg 1.3kg 1.3kg 1.3kg - 1.3kg

                            112g セラミック接着補修耐熱パテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました