(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400g ひび割れ補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400g ひび割れ補修材

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
920円
税込価格
1,012円

・コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。・ダレにくい...

詳細情報を確認する

  • 詳細2:
    珪砂配合から肉やせが少ない
  • 商品詳細種別:
    400g
  • 硬化時間:
    約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。)
  • 施工面積:
    幅3mm×深3mm×約25m
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 成分:
    アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
  • 詳細5:
    水性から低臭
  • 内容量:
    400g
  • 内容量:
    400g

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
400g

1個

920( 1,012円 )

1日目

一部当日出荷可能

ダークグレー
400g

1個

920( 1,012円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修材です。
・ダレにくいので壁面へも補修できます。屋内外で使用できます。
・水性ですから低臭です。
・防水効果があります。
・乾燥後、塗料が塗れます。
・タイルの目地の補修にもお使いになれます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400g ひび割れ補修材

400g ひび割れ補修材

    1.3kg すき間補修材

    1.3kg すき間補修材

      1.0kg 下地補修材

      1.0kg 下地補修材

        400g 外壁用パテ

        400g 外壁用パテ

          400g 水槽用パテ(グリーン)

          400g 水槽用パテ(グリーン)

            400g タイル接着ボンド

            400g タイル接着ボンド

              4.0kg しっくい(白)

              4.0kg しっくい(白)

                400g タイル目地材

                400g タイル目地材

                  1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                  1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                    65g 耐火パテ(グレー)

                    65g 耐火パテ(グレー)

                      配管穴埋めエアコンパテ

                      配管穴埋めエアコンパテ

                        16色 かくれん棒

                        16色 かくれん棒

                          4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                          4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 家庭化学 エスコ エスコ
                            通常価格 920円 760円 590円 690円 690円 670円 2,190円 670円 2,700円 1,100円 1,246円 4,860円 1,670円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            詳細2 珪砂配合から肉やせが少ない - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 400g - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。) 約6~12時間(水温・気温によって変わります。) 約半日~2日(気温によって変わります。) - - - 約半日~2日(気温によって変わります) 約30~60分(水温・気温によって変わります。) - - - - -
                            施工面積 幅3mm×深3mm×約25m 280×280mm(10mm厚) 250×250mm(10mm厚) - - - 2㎡(2mm厚) 100×100mmの角タイル約20~30枚分 - - - - 本品4kgで耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。
                            使用温度範囲 常温 常温 常温 常温 常温 - 常温 常温 -20~60℃ - - - 約5~30℃

                            400g ひび割れ補修材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました