(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0kg 下地補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0kg 下地補修材

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
590円
税込単価
649円

【商品仕様】・施工面積…250×250mm(10mm厚)・硬化時間…約半日/2...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    約半日~2日(気温によって変わります。)
  • 施工面積:
    250×250mm(10mm厚)
  • カラー:
    ホワイト
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 成分:
    石膏プラスター・珪砂・他
  • 内容量:
    1kg

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HA-77

1個

590( 649円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…250×250mm(10mm厚)
・硬化時間…約半日/2日(気温によって変わります。)
・カラー…ホワイト
・内容量…1kg
・成分…石膏プラスター・珪砂・他
・砂入り石膏プラスター
・上質プラスター、壁土、骨材配合。
・屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用ください。
・土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
・JAN:4548745917260

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg 下地補修材の型番EA934HA-77のページです。
型番EA934HA-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0kg 下地補修材

1.0kg 下地補修材

    500g タイル接着材

    500g タイル接着材

      500g タイル目地材

      500g タイル目地材

        14g クロス補修材

        14g クロス補修材

          500g マルチパテ

          500g マルチパテ

            木部の穴うめ材

            木部の穴うめ材

              500g 壁補修材(屋内用)

              500g 壁補修材(屋内用)

                LOCTITE タイル接着材

                LOCTITE タイル接着材

                  1.0kg ひび割れ補修材

                  1.0kg ひび割れ補修材

                    カベ補修材(屋内用)

                    カベ補修材(屋内用)

                      セメントの補修 セメントスプレー MR-001

                      セメントの補修 セメントスプレー MR-001

                        4.0kg しっくい(白)

                        4.0kg しっくい(白)

                          カビがはえにくい!タイルの目地材

                          カビがはえにくい!タイルの目地材

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 建築の友 エスコ ヘンケル エスコ ヘンケル ミラコン エスコ 家庭化学
                            通常価格 590円 810円 810円 391円 1,180円 301円 960円 1,056円 700円 1,032円 1,651円 2,190円 439円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            硬化時間 約半日~2日(気温によって変わります。) 約24時間 約24時間 - 2mm厚:2時間10mm厚:24時間 - - - - - - 約半日~2日(気温によって変わります) -
                            施工面積 250×250mm(10mm厚) - - - - - 約1~2㎡ - - - - 2㎡(2mm厚) -
                            カラー ホワイト - - - - - ホワイト - - - - ホワイト -
                            使用温度範囲 常温 -10~80℃ -10~80℃ 常温 -10~70℃ - -10~40℃ - 約5~30℃ - - 常温 -
                            成分 石膏プラスター・珪砂・他 - - - - - - - - - - 消石灰、寒水石、すさ -

                            1.0kg 下地補修材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました