(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400g タイル目地材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400g タイル目地材

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

【商品仕様】・施工面積…100×100mmの角タイル約20/30枚分・硬化時間...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    約30~60分(水温・気温によって変わります。)
  • 施工面積:
    100×100mmの角タイル約20~30枚分
  • カラー:
    ホワイト
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 成分:
    ポルトラントセメント・寒水石・他
  • 内容量:
    400g

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HA-63

1個

670( 737円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…100×100mmの角タイル約20/30枚分
・硬化時間…約30/60分(水温・気温によって変わります。)
・カラー…ホワイト
・内容量…400g
・成分…ポルトラントセメント・寒水石・他
・防カビ剤入りのため、カビの繁殖を抑えます。
・ヘラ付
・浴室や台所、トイレなどタイル目地の汚れ、補修に。
・超速硬性(気温25/20℃で30/60分、夏期は5/10分で硬化)で付着力抜群、朝方補修すれば、夕方には使用できますので、大変便利です。
・JAN:4548745916331

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g タイル目地材の型番EA934HA-63のページです。
型番EA934HA-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400g タイル目地材

400g タイル目地材

    400g タイル接着ボンド

    400g タイル接着ボンド

      1.3kg すき間補修材

      1.3kg すき間補修材

        400g 外壁用パテ

        400g 外壁用パテ

          1.0kg 下地補修材

          1.0kg 下地補修材

            400g 水槽用パテ(グリーン)

            400g 水槽用パテ(グリーン)

              400g ひび割れ補修材

              400g ひび割れ補修材

                4.0kg しっくい(白)

                4.0kg しっくい(白)

                  65g 耐火パテ(グレー)

                  65g 耐火パテ(グレー)

                    スタンダードタイプカベ紙用のり

                    スタンダードタイプカベ紙用のり

                      1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                      1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                        強力タイプカベ紙用のり

                        強力タイプカベ紙用のり

                          4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                          4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アサヒペン エスコ アサヒペン エスコ
                            通常価格 670円 670円 760円 690円 590円 690円 920円 2,190円 1,100円 370円 2,700円 377円 1,670円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                            硬化時間 約30~60分(水温・気温によって変わります。) - 約6~12時間(水温・気温によって変わります。) - 約半日~2日(気温によって変わります。) - 約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。) 約半日~2日(気温によって変わります) - - - - -
                            施工面積 100×100mmの角タイル約20~30枚分 - 280×280mm(10mm厚) - 250×250mm(10mm厚) - 幅3mm×深3mm×約25m 2㎡(2mm厚) - - - - 本品4kgで耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。
                            カラー ホワイト - グレー グレー ホワイト グリーン - ホワイト - - グレー - グレー
                            使用温度範囲 常温 - 常温 常温 常温 常温 常温 常温 - - -20~60℃ - 約5~30℃
                            成分 ポルトラントセメント・寒水石・他 - ポルトラントセメント・珪砂・他 オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他 石膏プラスター・珪砂・他 オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他 アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他 消石灰、寒水石、すさ - - - - -

                            400g タイル目地材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました