(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.3kg タイル用接着セメント

1.3kg タイル用接着セメント

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,044円
税込単価
1,148円

【商品仕様】・施工面積…100×100mmの角タイルが約30/60枚貼れます。...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    約1~2時間(水温・気温によって変わります。)
  • 施工面積:
    100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。
  • カラー:
    グレー
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 成分:
    ポルトラントセメント・珪砂・他
  • 内容量:
    1.3kg

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

硬化時間約1~2時間(水温・気温によって変わります。)施工面積100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。
カラーグレー使用温度範囲常温
成分ポルトラントセメント・珪砂・他内容量1.3kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HA-58

1個

1,044( 1,148円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…100×100mmの角タイルが約30/60枚貼れます。
・硬化時間…約1/2時間(水温・気温によって変わります。)
・カラー…グレー
・内容量…1.3kg
・成分…ポルトラントセメント・珪砂・他
・貼り付け作業中も練容器の材料を時々攪拌することで、作業可能時間が長くなります。
・貼り付け作業が終われば1/2時間位で硬化し、順次強度も増していきます。
・JAN:4548745905762

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg タイル用接着セメントの型番EA934HA-58のページです。
型番EA934HA-58に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.3kg タイル用接着セメント

1.3kg タイル用接着セメント

    超急硬セメント

    超急硬セメント

      防水セメント

      防水セメント

        1.3kg 耐火セメント

        1.3kg 耐火セメント

          セメント(白/灰色)

          セメント(白/灰色)

            2.0kg 防水セメント(60分)

            2.0kg 防水セメント(60分)

              1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)

              1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)

                1.0kg ALC補修セメント

                1.0kg ALC補修セメント

                  400g タイル接着セメント

                  400g タイル接着セメント

                    3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                    3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                      330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル

                      330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル

                        1.3kg 超早強性・接着セメント

                        1.3kg 超早強性・接着セメント

                          1.8Kg 強力コンクリート補修材

                          1.8Kg 強力コンクリート補修材

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,044円 850円 674円 1,120円 430円 1,310円 770円 770円 630円 1,600円 950円 1,100円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            硬化時間 約1~2時間(水温・気温によって変わります。) 約30~60分(水温・気温によって変わります) 約半日~2日(水温、気温によって変わります) 約半日~1日(水温・気温によって変わります) - - 約24~48時間 約60分 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約半日~2日(水温・気温によって変わります) 【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間【内部硬化】約30時間 - -
                            施工面積 100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。 - - 280×280mm(約1cm厚) - - - - 100×100mmの角タイルが約10~15枚貼れます。 650×650mm(約5mm厚) - 280×280mm(約10mm厚) -
                            カラー グレー - - グレー - グレー グレー ホワイト グレー グレー グレー グレー グレー
                            使用温度範囲 常温 常温 常温 常温 常温 約5~30℃ 約5~30℃ 約5~30℃ 常温 常温 6~34℃ 常温 約5~30℃
                            成分 ポルトラントセメント・珪砂・他 - - アルミナセメント、シャモット - - - - ポルトラントセメント・珪砂・他 ポルトラントセメント・珪砂・他 樹脂、骨材、無機質充填材、顔料 ポルトラントセメント・珪砂・他 -

                            1.3kg タイル用接着セメントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            タイル修理
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/09
                            地震ではがれてしまったマンションエントランスのタイルの接着に使用しました。扱いやすくすぐ乾き、しっかり着きます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト