(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水セメント

型番:EA934HA-53
防水セメント 1.3KG ボウスイセメント(ハイイロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円

・ベランダ、浴室、池など透水しては困る箇所への補修にお使い下さい。・砂や砂利は...

詳細情報を確認する

  • 詳細2:
    砂や砂利は不要
  • 硬化時間:
    約半日~2日(水温、気温によって変わります)
  • 使用温度範囲:
    常温

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間施工面積
EA934HA-531.3kg常温約半日~2日280×280mm(10mm厚)
EA934HA-541.3kg常温約半日~2日280×280mm(10mm厚)
EA934HA-554kg常温約半日~2日500×500mm(10mm厚)
商品情報を表示

EA934HA-53の仕様・寸法情報

詳細2砂や砂利は不要商品詳細種別1.3kg
硬化時間約半日~2日(水温、気温によって変わります)施工面積280×280mm(約10mm厚)
カラーグレー使用温度範囲常温
成分ポルトラントセメント、珪砂内容量1.3kg
内容量1.3kg - -

型番リスト

型番
商品詳細種別
施工面積
カラー
成分
内容量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HA-53

1.3kg
280×280mm(約10mm厚)
グレー
ポルトラントセメント、珪砂
1.3kg
1.3kg

1個

674( 741円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・ベランダ、浴室、池など透水しては困る箇所への補修にお使い下さい。
・砂や砂利は不要です。
・そのまま水を加えるだけでOKです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水セメントの型番EA934HA-53のページです。
型番EA934HA-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水セメント

防水セメント

    1.3kg 止水セメント

    1.3kg 止水セメント

      1.2kg 車止めブロック・接着剤

      1.2kg 車止めブロック・接着剤

        1.3kg コンクリート充填補修材

        1.3kg コンクリート充填補修材

          1.3kg 耐火セメント

          1.3kg 耐火セメント

            1.3kg 超早強性・接着セメント

            1.3kg 超早強性・接着セメント

              1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

              1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

                1.3kg 超速硬性水中セメント

                1.3kg 超速硬性水中セメント

                  タイル目地材

                  タイル目地材

                    400g タイル接着セメント

                    400g タイル接着セメント

                      1.3kg タイル用接着セメント

                      1.3kg タイル用接着セメント

                        2.0kg 耐酸セメント(グレー)

                        2.0kg 耐酸セメント(グレー)

                          1.3kg 水回り用セメントパテ

                          1.3kg 水回り用セメントパテ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 674円 1,349円 1,350円 1,350円 1,120円 1,100円 1,349円 1,300円 721円 630円 1,044円 1,540円 1,349円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            詳細2 砂や砂利は不要 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 約半日~2日(水温、気温によって変わります) 約2分(水温・気温によって変わります) 約30分~60分 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約半日~1日(水温・気温によって変わります) - 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 気中:約20分(気温20℃)、水中:約3時間(水温15℃)(水温・気温によって変わります) 約半日~2日(水温・気温によって変わります。) 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約1~2時間(水温・気温によって変わります。) 約24時間 約30~60分(水温・気温によって変わります。)
                            使用温度範囲 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 約5~30℃ 常温

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA934HA-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品詳細種別 施工面積 カラー 成分 内容量 内容量

                            1,689円

                            ( 1,858円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            4.0kg 500×500mm(10mm厚)グレーポルトラントセメント、珪砂4kg4kg
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品詳細種別 施工面積 カラー 成分 内容量 内容量

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト