(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.3kg 超早強性・接着セメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA934HA-47
1.3kg 超早強性・接着セメント セッチャクザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性・普通...

詳細情報を確認する

  • 商品詳細種別:
    1.3kg
  • 施工面積:
    280×280mm(約10mm厚)
  • カラー:
    グレー
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 成分:
    ポルトラントセメント・珪砂・他
  • 内容量:
    1.3kg
  • 内容量:
    1.3kg

Loading...

 
カタログを表示

EA934HA-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
硬化時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HA-47

約10分(水温・気温によって変わります)
1.3kg

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性
・普通セメントの約5倍の付着性能があります
・石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg 超早強性・接着セメントの型番EA934HA-47のページです。
型番EA934HA-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.3kg 超早強性・接着セメント

1.3kg 超早強性・接着セメント

    超急硬セメント

    超急硬セメント

      防水セメント

      防水セメント

        1.3kg 耐火セメント

        1.3kg 耐火セメント

          セメント(白/灰色)

          セメント(白/灰色)

            1.3kg 超速硬性水中セメント

            1.3kg 超速硬性水中セメント

              急硬セメント

              急硬セメント

                4.0kg コンクリート補修材

                4.0kg コンクリート補修材

                  500ml 凍結防止剤

                  500ml 凍結防止剤

                    1.3kg 止水セメント

                    1.3kg 止水セメント

                      タイル目地材

                      タイル目地材

                        1.3kg コンクリート充填補修材

                        1.3kg コンクリート充填補修材

                          320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)

                          320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,100円 850円 674円 1,120円 430円 1,300円 620円 1,290円 600円 1,349円 721円 1,350円 1,990円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品詳細種別 1.3kg - - - - - - 4.0kg - - - - -
                            施工面積 280×280mm(約10mm厚) - - 280×280mm(約1cm厚) - - - 320×300mm(約20mm厚) - - - 100×100mm(約60mm厚) -
                            カラー グレー - - グレー - グレー - - - グレー - グレー -
                            使用温度範囲 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 - 常温 常温 常温 5~35℃
                            成分 ポルトラントセメント・珪砂・他 - - アルミナセメント、シャモット - ポルトラントセメント・珪砂・他 - ポルトラントセメント、川砂利 塩化カルシウム、水 ポルトラントセメント・珪砂・他 ポルトラントセメント他 ポルトラントセメント・珪砂・他 -

                            1.3kg 超早強性・接着セメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA934HA-46
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            硬化時間 内容量

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            約3分(水温・気温によって変わります)-

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました