(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0kg コンクリート補修材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA934HA-31
4.0kg コンクリート補修材 4.0KG コンクリートホシュウザイ(ハンニチ-2ニチ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

・お庭先やガレージなどの土間、その他コンクリート箇所の補修に。・天然小砂利(最...

詳細情報を確認する

  • 商品詳細種別:
    4.0kg
  • 施工面積:
    320×300mm(約20mm厚)
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 成分:
    ポルトラントセメント、川砂利
  • 内容量:
    4kg
  • 内容量:
    4kg

Loading...

 
カタログを表示

EA934HA-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
硬化時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934HA-31

普通(約半日~2日)
4kg

1個

1,290( 1,419円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・お庭先やガレージなどの土間、その他コンクリート箇所の補修に。
・天然小砂利(最大粒径約10mm)入りのため、砕石と違い塗りやすく、仕上がりもキレイです。
・水を加えるだけで手軽に使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0kg コンクリート補修材の型番EA934HA-31のページです。
型番EA934HA-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0kg コンクリート補修材

4.0kg コンクリート補修材

    タイル目地材

    タイル目地材

      1.3kg 耐火セメント

      1.3kg 耐火セメント

        セメント(白/灰色)

        セメント(白/灰色)

          400g タイル接着セメント

          400g タイル接着セメント

            1.3kg 超早強性・接着セメント

            1.3kg 超早強性・接着セメント

              1.3kg 水回り用セメントパテ

              1.3kg 水回り用セメントパテ

                1.0kg ALC補修セメント

                1.0kg ALC補修セメント

                  4.0kg アスファルト

                  4.0kg アスファルト

                    防水セメント

                    防水セメント

                      3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                      3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                        2.0kg 耐酸セメント(グレー)

                        2.0kg 耐酸セメント(グレー)

                          超急硬セメント

                          超急硬セメント

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,290円 721円 1,120円 430円 630円 1,100円 1,349円 770円 1,760円 674円 1,600円 1,540円 850円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品詳細種別 4.0kg - - - - 1.3kg - - - - - - -
                            施工面積 320×300mm(約20mm厚) - 280×280mm(約1cm厚) - 100×100mmの角タイルが約10~15枚貼れます。 280×280mm(約10mm厚) 280×280mm(約10mm厚) - 200×200mm(30mm厚) - 650×650mm(約5mm厚) - -
                            使用温度範囲 常温 常温 常温 常温 常温 常温 常温 約5~30℃ 常温 常温 常温 約5~30℃ 常温
                            成分 ポルトラントセメント、川砂利 ポルトラントセメント他 アルミナセメント、シャモット - ポルトラントセメント・珪砂・他 ポルトラントセメント・珪砂・他 ポルトラントセメント・寒水石・他 - アスファルト、砕石・他 - ポルトラントセメント・珪砂・他 - -
                            内容量 4kg - 1.3kg - 400g 1.3kg 1.3kg 1kg 4kg - 3kg 2kg -

                            4.0kg コンクリート補修材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA934HA-32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            硬化時間 内容量

                            2,190円

                            ( 2,409円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            特急(約30~60分)-

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました