(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5g・10ml 多用途型造形補修剤セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5g・10ml 多用途型造形補修剤セット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,600円
税込価格
1,760円

【特長】・ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール...

詳細情報を確認する

  • 商品詳細種別:
    5g・10ml
  • パッケージ重量:
    73g
  • 硬化時間:
    5分/25℃
  • 耐熱温度:
    100℃(直火では不可)
  • 内容量:
    粉:5g、液:10ml
  • 内容量:
    粉:5g、液:10ml

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間可使時間耐熱温度
EA934BA-1粉:5g
液:10mL
25℃まで5分数秒100℃(直火不可)
EA934BA-2透明
EA934BA-3

使用方法・使用事例

使用事例

5g・10ml 多用途型造形補修剤セット 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
使用温度範囲
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
25℃まで
粉:5g、液:10ml

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

一部当日出荷可能

クリアー
粉:5g、液:10ml

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

一部当日出荷可能

ブラック
粉:5g、液:10ml

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能
・自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5g・10ml 多用途型造形補修剤セット

5g・10ml 多用途型造形補修剤セット

    250ml コンクリート補修材(速硬化型)

    250ml コンクリート補修材(速硬化型)

      200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

      200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

        500g 壁パテ

        500g 壁パテ

          500g ひび割れ補修材

          500g ひび割れ補修材

            400g 石膏ボード穴うめパテセット

            400g 石膏ボード穴うめパテセット

              320g 急速硬化パテ

              320g 急速硬化パテ

                5.0kg コンクリート補修材(全天候型)

                5.0kg コンクリート補修材(全天候型)

                  500g モルタルパテ(グレー)

                  500g モルタルパテ(グレー)

                    コンクリートひび割れ補修材キット

                    コンクリートひび割れ補修材キット

                      330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル

                      330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル

                        1.0kg ALC補修セメント

                        1.0kg ALC補修セメント

                          2.0kg 高性能セメント(グレー)

                          2.0kg 高性能セメント(グレー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,600円 8,190円 775円 725円 1,050円 1,210円 775円 7,553円 930円 4,360円 950円 770円 1,850円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品詳細種別 5g・10ml - - - 500g - - - - - - - -
                            パッケージ重量 73g - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 5分/25℃ - 約6時間 - - - - - - 作業終了後、約2時間(夏、冬共通) 【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間【内部硬化】約30時間 約60分 約24時間
                            耐熱温度 100℃(直火では不可) - - - - - - 1000℃ - - - - -
                            内容量 粉:5g、液:10ml 250ml 200g 500g 500g 400g 320g 5kg 500g - 330ml 1kg 2kg

                            5g・10ml 多用途型造形補修剤セットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プラスチック部品の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            割れたり、折れたり、欠けたりしたプラ部品の補修に使うため購入しました。力がかかる部品でも、これで補修すると修理できる可能性があります。欠けるなどで一部が完全に無くなっていても修復できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック部品の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            割れたり、折れたり、欠けたりしたプラ部品の補修に使うため購入しました。力がかかる部品でも、これで補修すると修理できる可能性があります。欠けるなどで一部が完全に無くなっていても修復できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラーのルーバー割れ補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                            ルーバーのヒンジ部分が折れて自動スイング機能が使えなくなり何度も強力接着剤でくっつけてましたが数日経つと取れてしまってました。
                            この補修材では完全に一体化するので強度が接着材とは比較にならないぐらいです。他にも小さな爪部分が欠けてしまった事で捨てていたプラスチックケース等も無駄に捨てずに補修で使っていけそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ材一般の補修に
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/28
                            プラリペア、単車の壊れたサイドカバーのグロメットが見事に復活し、その後も10年以上壊れることなく使えた。それから、プラ材一般の補修にはまずこれを使うようにしている。付属の注入容器は使いずらいので、プラスティックのシリンジを使っている。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました