(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

110g 熱硬化パテ

110g 熱硬化パテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【商品仕様】・内容量…110g・マフラーの亀裂、穴埋めに・排気熱で硬化する熱硬...

詳細情報を確認する

  • パッケージ重量:
    200g
  • 硬化時間:
    24時間以上
  • カラー:
    ダークグレー
  • 耐熱温度:
    1000℃
  • 使用温度範囲:
    10℃~30℃
  • 内容量:
    110g

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

パッケージ重量200g硬化時間24時間以上
カラーダークグレー耐熱温度1000℃
使用温度範囲10℃~30℃内容量110g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934AS-28

1個

1,170( 1,287円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…110g
・マフラーの亀裂、穴埋めに
・排気熱で硬化する熱硬化パテ
・耐熱温度…1000℃
・セラミッククロス付で大きな穴も補修可能
・硬化時間…24時間以上
・パッケージ重量…200g
・JAN:4548745613889

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110g 熱硬化パテの型番EA934AS-28のページです。
型番EA934AS-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

110g 熱硬化パテ

110g 熱硬化パテ

    80g メタルスティックパテ

    80g メタルスティックパテ

      旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

      旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

        ロック グレージングパテ2 グリーン 250G

        ロック グレージングパテ2 グリーン 250G

          450gセット ゴム補修・パテ

          450gセット ゴム補修・パテ

            デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

            デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

              200gセット メタリック・パテ

              200gセット メタリック・パテ

                デブコン UW450g

                デブコン UW450g

                  500gセット 耐熱 補修・パテ

                  500gセット 耐熱 補修・パテ

                    450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

                    450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

                      GS ラッピング コンパウンド100g

                      GS ラッピング コンパウンド100g

                        デブコン HRスーパー3000 500g

                        デブコン HRスーパー3000 500g

                          500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                          500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)

                            メーカー エスコ エスコ 旭エンジニアリング ロックペイント エスコ ITW エスコ ITW エスコ エスコ GS(キンボシ) ITW エスコ
                            通常価格 1,170円 3,750円 1,261円 1,964円 14,700円 10,108円 18,357円 15,416円 58,118円 16,443円 1,200円 50,778円 10,400円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   当日出荷可能
                            パッケージ重量 200g - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 24時間以上 5~10分 - - 16時間(25℃、1~6mm厚み) - 16時間(25℃、1~6mm厚み) - 4時間(25℃、1~6mm厚み) 1時間(25℃、1~6mm厚み) - - 4時間(25℃、1~6mm厚み)
                            カラー ダークグレー - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度 1000℃ - - - - - 160℃ - 220℃ 90℃ - - 100℃
                            使用温度範囲 10℃~30℃ -40~260℃ - - - - - - - - - - -

                            110g 熱硬化パテのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            耐熱箇所の補修
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                            耐熱箇所の補修に使用しました。
                            しっかり固まってくれて、硬化後は削り修正加工など容易にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト