(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400g ポリエステルパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400g ポリエステルパテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,570円
税込単価
2,827円

【商品仕様】・厚づけ用・内容量…主剤:400g、硬化剤:15g・キズ、へこみ埋...

詳細情報を確認する

  • パッケージ重量:
    580g
  • 硬化時間:
    約1時間(20℃)
  • 可使時間:
    約10分(20℃)
  • 耐熱温度:
    90~100℃
  • 使用温度範囲:
    10~30℃
  • 内容量:
    主剤:400g、硬化剤:15g

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934AS-21

1個

2,570( 2,827円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚づけ用
・内容量…主剤:400g、硬化剤:15g
・キズ、へこみ埋め用のポリエステルパテ
・ヘラ、攪拌棒付
・全塗装色対応
・硬化時間…約1時間(20℃)
・可使時間…約10分(20℃)
・パッケージ重量…580g
・JAN:4548745618013

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g ポリエステルパテの型番EA934AS-21のページです。
型番EA934AS-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400g ポリエステルパテ

400g ポリエステルパテ

    400g グラスファイバー用パテ

    400g グラスファイバー用パテ

      穴うめパテ

      穴うめパテ

        導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

        導電性パテ 非硬化型粘土状 CPT-1211NDシリーズ

          ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

          ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)

            軽パテ HC

            軽パテ HC

              1.0kg 型取り用シリコンゴム

              1.0kg 型取り用シリコンゴム

                300g 高透明エポキシ樹脂

                300g 高透明エポキシ樹脂

                  シリコンパテ

                  シリコンパテ

                    エポキシパテ(プラ用)

                    エポキシパテ(プラ用)

                      エポキシパテ(金属用)

                      エポキシパテ(金属用)

                        エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

                        エポキシパテ耐熱用 P60g HC-009

                          エポキシパテ(木部用)

                          エポキシパテ(木部用)

                            メーカー エスコ エスコ セメダイン アズワン エスコ セメダイン エスコ エスコ アズワン セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 2,570円 2,860円 803円 3,507円 975円 846円 7,780円 4,418円 19,694円 1,148円 1,148円 1,365円 998円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            パッケージ重量 580g 530g - - - - - - - - - - -
                            硬化時間 約1時間(20℃) 約1時間(20℃) - - 約30~60分 - 8時間(25℃) 約12時間/25℃ - - - - -
                            可使時間 約10分(20℃) 約10分(20℃) - - - - - 約2時間/100g/25℃ - - - - -
                            耐熱温度 90~100℃ 90~100℃ - - - - - 90℃ - - - - -
                            使用温度範囲 10~30℃ 10~30℃ - - 10~30℃ - -60~250℃ - - - - - -

                            400g ポリエステルパテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました