(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【商品仕様】・内容量…50g・硬化時間…5/6時間(20℃)・可使時間…約1時...

詳細情報を確認する

  • パッケージ重量:
    50g
  • 硬化時間:
    5~6時間(20℃)
  • 可使時間:
    約1時間(20℃)
  • 耐熱温度:
    90~100℃
  • 使用温度範囲:
    10~30℃
  • 内容量:
    50g

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間可使時間
EA934AS-1150g10~30℃ライトイエロー5~6時間(20℃)約1時間(20℃)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934AS-11

1個

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…50g
・硬化時間…5/6時間(20℃)
・可使時間…約1時間(20℃)
・指で埋め込むだけで補修ができます。
・ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ、穴あきの補修
・ラジエータやタンク類の水洩れ、穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可)
・同量を切って混ぜて使用します。
・保護手袋付
・パッケージ重量…50g
・JAN:4548745617962

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11の型番EA934AS-11のページです。
型番EA934AS-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11

50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11

    50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

    50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12

      400g グラスファイバー用パテ

      400g グラスファイバー用パテ

        エポキシパテ 粘土状

        エポキシパテ 粘土状

          1.0kg 型取り用シリコンゴム

          1.0kg 型取り用シリコンゴム

            400g ポリエステルパテ

            400g ポリエステルパテ

              ポリエステル洗浄剤(FRP用)

              ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                多用途補修パテ

                多用途補修パテ

                  シリコンパテ

                  シリコンパテ

                    レクターシール

                    レクターシール

                      ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

                      ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

                        120ml ウッドパテ

                        120ml ウッドパテ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ ケニス アズワン アズワン ヘンケル エスコ
                          通常価格 940円 1,710円 2,860円 3,800円 7,780円 2,570円 1,058円 1,150円 19,694円 2,480円 3,632円 790円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                          パッケージ重量 50g - 530g - - 580g - - - - - -
                          硬化時間 5~6時間(20℃) 約1時間(20℃) 約1時間(20℃) - 8時間(25℃) 約1時間(20℃) - - - - - -
                          可使時間 約1時間(20℃) 約1時間(20℃) 約10分(20℃) - - 約10分(20℃) - - - - - -
                          耐熱温度 90~100℃ 90~100℃ 90~100℃ - - 90~100℃ - - - - - -
                          使用温度範囲 10~30℃ 10~30℃ 10~30℃ - -60~250℃ 10~30℃ - - - - - 2~40℃

                          50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました