(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80g メタルスティックパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

80g メタルスティックパテ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,750円
税込単価
4,125円

【商品仕様】・内容量…80g・自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    5~10分
  • 使用温度範囲:
    -40~260℃
  • 内容量:
    80g
  • 耐熱性(熱分解開始温度):
    260℃

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934AD-1

1個

3,750( 4,125円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…80g
・自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、ふっ素樹脂、軟質塩ビなど難接着物には接着しません。
・本剤と硬化剤の一体化
・耐熱性(熱分解開始温度)…260℃
・硬化時間…5/10分
・JAN:4518340835016

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80g メタルスティックパテの型番EA934AD-1のページです。
型番EA934AD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

80g メタルスティックパテ

80g メタルスティックパテ

    110g 熱硬化パテ

    110g 熱硬化パテ

      旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

      旭 高速硬化型パテ ファーストメタル

        デブコン UW450g

        デブコン UW450g

          450gセット ゴム補修・パテ

          450gセット ゴム補修・パテ

            デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

            デブコン シート式補修剤 ジップパッチ

              ロック グレージングパテ2 グリーン 250G

              ロック グレージングパテ2 グリーン 250G

                500gセット 耐熱 補修・パテ

                500gセット 耐熱 補修・パテ

                  200gセット メタリック・パテ

                  200gセット メタリック・パテ

                    3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                    3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

                      450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

                      450gセット 鉄・補修パテ(超速硬化)

                        デブコン HRスーパー3000 500g

                        デブコン HRスーパー3000 500g

                          鉄補修パテ

                          鉄補修パテ

                            メーカー エスコ エスコ 旭エンジニアリング ITW エスコ ITW ロックペイント エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ ITW エスコ
                            通常価格 3,750円 1,170円 1,261円 15,416円 14,700円 10,108円 1,964円 58,118円 18,357円 9,645円 16,443円 50,778円 9,830円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            硬化時間 5~10分 24時間以上 - - 16時間(25℃、1~6mm厚み) - - 4時間(25℃、1~6mm厚み) 16時間(25℃、1~6mm厚み) - 1時間(25℃、1~6mm厚み) - -
                            使用温度範囲 -40~260℃ 10℃~30℃ - - - - - - - - - - -
                            内容量 80g 110g - - 450gセット - - 500gセット 200gセット - 450gセット - -
                            耐熱性(熱分解開始温度) 260℃ - - - - - - - - - - - -

                            80g メタルスティックパテのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            金型の形状変更に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/19
                            金型の形状変更に使用しました。溶接すると戻せなくなるので、簡易試験を行うのに便利です。2本組販売なのと、1本使い切る前に固まるので、もう少し少量の製品バリエーションがあると嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            普段使い
                            評価 2.0満足度:2.02019/04/16
                            初めて使用しました。できたら使用した感じの見た目や後処理(メッキ等)に影響があるのかないのかを教えてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の穴埋め
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                            必要な量を切り取り粘土のように練りこみ穴に詰めれば10分程度で硬化し始めます。硬化後ヤスリ掛けや穴あけ加工もできます。大変便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました