(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

【商品仕様】・内容量…100g(本剤+硬化剤)・常温硬化型二液性エポキシ樹脂・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    黄褐色
  • 使用温度範囲:
    -40~200℃
  • 内容量:
    100g(本剤+硬化剤)
  • 型番:
    2088E
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間可使時間
EA934-11本剤:80g
硬化剤:20g
-40~200℃黄褐色24時間70分
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934-11

1個

3,980( 4,378円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…100g(本剤+硬化剤)
・常温硬化型二液性エポキシ樹脂
・常温硬化でも熱時(/200℃)での接着性に優れています。
・熱配管の継ぎ手接着・補修、各種金属、セラミックの接着に
・2液混合タイプ
・JAN:4548745424126

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100g エポキシ接着剤(熱時高接着)の型番EA934-11のページです。
型番EA934-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

    200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

    200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

      200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

      200g エポキシ接着剤(低温硬化/磁器・金属)

        速硬化エポキシ系接着剤

        速硬化エポキシ系接着剤

          200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

          200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

            エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

            エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

              500g エポキシ接着剤

              500g エポキシ接着剤

                1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

                1.0kg エポキシ接着剤(速硬化型)

                  400g エポキシレジンパテ

                  400g エポキシレジンパテ

                    エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                    エポキシ系接着剤 1500 硬化剤

                      50g エポキシ強力接着剤

                      50g エポキシ強力接着剤

                        二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

                        二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)

                          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ スリーボンド エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ セメダイン エスコ スリーボンド スリーボンド
                            通常価格 3,980円 3,890円 3,820円 3,060円 3,930円 930円 4,200円 11,690円 6,560円 3,085円 920円 2,758円 3,074円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ その他接着剤 - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            黄褐色 その他 淡黄色 透明 その他 - その他 その他 - その他 その他 クリーム
                            使用温度範囲 -40~200℃ -40~200℃ -40~200℃ - -40~200℃ 10~35℃ -40~80℃ -40~200℃ - - -40~80℃ - -
                            内容量 100g(本剤+硬化剤) 200g(本剤+硬化剤) 本剤:100g、硬化剤:100g - 本剤:100g、硬化剤:100g - 500g(本剤:250g、硬化剤:250g) 本剤:500g、硬化剤:500g - - 50g(主剤+硬化剤) - -
                            型番 2088E 2082C 2086M - 2081D - CA-290 F-109F - - CA-175 - -

                            100g エポキシ接着剤(熱時高接着)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            実験用
                            評価 3.0満足度:3.02023/03/23
                            実験の際に使用しました。これまでこの商品同様に2液を混ぜて使うタイプの接着剤を色々使用したことがありますが、接着性については、いずれのメーカーのものと比較してもあまり差はなかったように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました