(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

140g 配管シール剤(上水・給湯用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

140g 配管シール剤(上水・給湯用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円

【商品仕様】・カラー…白・ペースト状・内容量…140g・無溶剤脱アルコール型の...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • 使用温度範囲:
    -30℃~120℃
  • 内容量:
    140g
  • 標準施工温度:
    5~35℃
  • 型番:
    4230
  • メーカー:
    スリーボンド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933BA-2

1個

3,210( 3,531円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…白
・ペースト状
・内容量…140g
・無溶剤脱アルコール型のシリコーン系の上水・給湯用配管シール剤です。
・防カビタイプのため、水回りの目地シールとしても使用可能。
・日本水道協会規格JWWAK146、JWWAK142相当品
・使用温度範囲…-30℃/120℃
・標準施工温度…5/35℃
・ヘラ、ノズル付
・JAN:4518340957473

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140g 配管シール剤(上水・給湯用)の型番EA933BA-2のページです。
型番EA933BA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

140g 配管シール剤(上水・給湯用)

140g 配管シール剤(上水・給湯用)

    230g パイプねじシール剤(LNG配管)

    230g パイプねじシール剤(LNG配管)

      50ml 金属配管シール剤(低強度)

      50ml 金属配管シール剤(低強度)

        250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

        250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

          250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

          250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

            250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

            250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

              ガス配管用シール剤

              ガス配管用シール剤

                ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                  上水・給湯用配管シール剤

                  上水・給湯用配管シール剤

                    ヘルメチック F-III 防食シール剤

                    ヘルメチック F-III 防食シール剤

                      ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                      ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                        一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

                        一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

                          ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                          ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド 日本ヘルメチックス スリーボンド 山王工業 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス
                            通常価格 3,210円 3,930円 2,320円 8,050円 8,840円 8,840円 3,426円 2,300円 3,517円 3,257円 3,413円 528円 655円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            ホワイト アイボリー ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト その他 アイボリー ホワイト ホワイト グレー クリーム グレー
                            使用温度範囲 -30℃~120℃ -30~60℃ -55~150℃ -55~150℃ -55~200℃ -55~200℃ - - - - - - -
                            内容量 140g 230g 50ml 250ml 250ml 250ml - - - - - - -
                            標準施工温度 5~35℃ - - - - - - - - - - - -

                            140g 配管シール剤(上水・給湯用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました