(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
790円 ~ 2,080円
税込価格
869円 ~ 2,288円

・取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止めに

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • 詳細1:
    嫌気性接着剤
  • 詳細2:
    取り外し可能
  • 詳細3:
    高粘度
  • 詳細4:
    中接着
  • 硬化時間:
    15分以下
  • 使用温度範囲:
    -54~150℃
  • 分離強度:
    20Nm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間分離強度備考
EA933AS-7高粘度/中接着10mL-54~150℃15分以下20Nm嫌気性接着剤
取り外し可能
EA933AS-8高粘度/中接着50mL-54~150℃15分以下20Nm嫌気性接着剤
取り外し可能
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10ml

1個

790( 869円 )

1日目

一部当日出荷可能

50ml

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止めに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

      ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

      ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

        ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

        ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

          50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

          50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

            50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

            50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

              ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

              ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

                50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                  50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

                  50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

                    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

                    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

                      50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                      50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                        50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                        50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                          19g  ねじゆるみ止めスティック(中強度)

                          19g ねじゆるみ止めスティック(中強度)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 790円 790円 790円 790円 4,099円 4,790円 790円 3,813円 3,730円 4,099円 4,099円 4,100円 3,990円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 瞬間接着剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン グリーン グリーン
                            詳細1 嫌気性接着剤 嫌気性接着剤 嫌気性接着剤 嫌気性接着剤 - - 嫌気性接着剤 - - - - - -
                            詳細2 取り外し可能 取り外し可能 取り外し可能 取り外し可能 - - 永久固定タイプ - - - - - -
                            詳細3 高粘度 中粘度 超低粘度 中粘度 - - 低粘度 - - - - - -

                            ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            海の上に機械を1年~2年浮かべ、その中のねじ類に利用しました。以前使用していたものは固定タイプでしたが、現状のものは取り外しも可能なので楽に使え、運用がしやすくなりました。また、緩まないので使い勝手は良好です。スリーボンドも検討はしていましたが、社内で使っていた人から良くないと聞いたのでやめました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました