(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
790円 ~ 2,080円
税込価格
869円 ~ 2,288円

ねじ(M25以下)のゆるみ止め、シールに使用する永久固定タイプの嫌気性接着剤。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • 詳細1:
    嫌気性接着剤
  • 詳細2:
    永久固定タイプ
  • 詳細3:
    低粘度
  • 詳細4:
    高接着
  • 硬化時間:
    15分以下
  • 使用温度範囲:
    -54~150℃
  • 分離強度:
    26Nm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10ml

1個

790( 869円 )

1日目

一部当日出荷可能

50ml

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ(M25以下)のゆるみ止め、シールに使用する永久固定タイプの嫌気性接着剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

    50ml ねじゆるみ止め剤

    50ml ねじゆるみ止め剤

      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

        ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

        ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

            50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

            50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

              50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

              50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

                50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

                  50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

                  50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

                    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

                    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

                      50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                      50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                        50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                        50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                          ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

                          ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 790円 4,099円 4,790円 790円 4,099円 3,730円 4,100円 5,000円 4,099円 790円 3,813円 4,099円 790円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 瞬間接着剤 ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン グリーン グリーン グリーン
                            詳細1 嫌気性接着剤 - - 嫌気性接着剤 - - - - - 嫌気性接着剤 - - 嫌気性接着剤
                            詳細2 永久固定タイプ - - 取り外し可能 - - - - - 取り外し可能 - - 取り外し可能
                            詳細3 低粘度 - - 高粘度 - - - - - 中粘度 - - 超低粘度

                            ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました