(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA933AS-1
ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度) セッチャクザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

・小径のねじ、調整用ねじ等(M20以下)の取り外しが多いねじに・アルミや真鍮等...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ねじゆるみ止め剤
  • 色:
  • 詳細1:
    嫌気性接着剤
  • 詳細2:
    取り外し可能
  • 詳細3:
    中粘度
  • 詳細4:
    低接着
  • 硬化時間:
    15分
  • 使用温度範囲:
    -54~150℃
  • 分離強度:
    8Nm

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲硬化時間分離強度備考
EA933AS-1中粘度/低接着10mL-54~150℃15分8Nm嫌気性接着剤
取り外し可能
EA933AS-2中粘度/低接着50mL-54~150℃15分8Nm嫌気性接着剤
取り外し可能
 
商品情報を表示

EA933AS-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933AS-1

10ml

1個

790( 869円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・小径のねじ、調整用ねじ等(M20以下)の取り外しが多いねじに
・アルミや真鍮等の変形しやすい材質のゆるみ止めに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)の型番EA933AS-1のページです。
型番EA933AS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

      ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

      ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

        ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

        ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

          ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

          ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

            50ml 嫌気性接着剤

            50ml 嫌気性接着剤

              50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

              50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

                50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

                50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

                  50ml ねじゆるみ止め剤

                  50ml ねじゆるみ止め剤

                    50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                    50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                      50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                        50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                        50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 790円 790円 790円 790円 790円 6,330円 4,099円 5,010円 4,099円 4,100円 4,790円 3,813円 4,099円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 接着剤1液タイプ ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン その他 グリーン
                            詳細1 嫌気性接着剤 嫌気性接着剤 嫌気性接着剤 嫌気性接着剤 嫌気性接着剤 - - - - - - - -
                            詳細2 取り外し可能 取り外し可能 取り外し可能 取り外し可能 永久固定タイプ - - - - - - - -
                            詳細3 中粘度 中粘度 超低粘度 高粘度 低粘度 - - - - - - - -

                            ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全性確保に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/23
                            顧客先でのネジのゆるみによる製品への混入を防ぎ、より安全性を確保するために使用しています。別メーカー品を使っていましたが、量が多く消費期間が過ぎたため、小さいサイズのこの商品を選定しました。以前の物と同等に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA933AS-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            50ml

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました