(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[嫌気性接着剤用]硬化促進剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[嫌気性接着剤用]硬化促進剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,990円
税込単価
4,389円

被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。不活性面:ステンレス・亜鉛・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    [嫌気性接着剤用]硬化促進剤
  • 適用:
    EA933AC-1~-14・AD-1~-7・AE-1~-8・AG-1・EA930TA-25~-27・EA935BA-21
  • 活性面:
    鉄・銅合金・アルミ合金等
  • 不活性面:
    ステンレス・亜鉛・チタン等

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933AF-3

スプレー
160ml

1個

3,990( 4,389円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
不活性面:ステンレス・亜鉛・チタン等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[嫌気性接着剤用]硬化促進剤の型番EA933AF-3のページです。
型番EA933AF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[嫌気性接着剤用]硬化促進剤

[嫌気性接着剤用]硬化促進剤

    アロン AAアクセレレーター3 420ml

    アロン AAアクセレレーター3 420ml

      瞬間接着剤 416(AP)50g

      瞬間接着剤 416(AP)50g

        瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)

        瞬間接着補修剤(ラピッドフィクス)

          ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387

          ロックタイト アクリル系接着剤用効果促進剤 SF 7387

            アロンセラミック C/D

            アロンセラミック C/D

              アロンセラミック E

              アロンセラミック E

                嫌気性封着剤

                嫌気性封着剤

                  2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                  2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                    ロックタイト 硬化促進剤 7649

                    ロックタイト 硬化促進剤 7649

                      硬化促進剤(ロックタイト)

                      硬化促進剤(ロックタイト)

                        ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                        ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                          嫌気性封着剤 TB1377N

                          嫌気性封着剤 TB1377N

                            メーカー エスコ 東亜合成 ヘンケル アズワン ヘンケル ケニス ケニス スリーボンド エスコ ヘンケル アズワン ヘンケル スリーボンド
                            通常価格 3,990円 1,730円 2,419円 3,250円 6,897円 3,146円 3,146円 3,781円 720円 2,812円 3,394円 2,788円 3,804円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   6日目  
                            商品種類 その他接着剤 - - - 接着剤2液タイプ - - その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - -
                            その他 オプション - - - オプション - - - - オプション - - -
                            商品詳細種別 [嫌気性接着剤用]硬化促進剤 - - - - - - - - - - - -
                            適用 EA933AC-1~-14・AD-1~-7・AE-1~-8・AG-1・EA930TA-25~-27・EA935BA-21 - - - - - - - - - - - -
                            活性面 鉄・銅合金・アルミ合金等 - - - - - - - - - - - -

                            [嫌気性接着剤用]硬化促進剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました