(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,840円
税込単価
9,724円

【商品仕様】・一般ねじこみ配管継ぎ手用・内容量…250ml・重量…・嫌気性(ペ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • 使用温度範囲:
    -55~200℃
  • 内容量:
    250ml
  • 強度:
    低強度
  • 脱出トルク:
    ≧0.6
  • 型番:
    23903
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    592

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933AE-6

1個

8,840( 9,724円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・一般ねじこみ配管継ぎ手用
・内容量…250ml
・重量…
・嫌気性(ペースト/チキソ)
・強度…低強度
・遅硬化タイプ
・使用温度範囲…-55/200℃
・カラー…白
・脱出トルク…≧0.6
・破壊トルク≧0.6(N・m)(3/8"軟鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験した破壊トルクの代表値)
・遅硬化性の為、位置決めが容易です。
・JAN:4548745819052

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)の型番EA933AE-6のページです。
型番EA933AE-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)

    50ml 金属配管シール剤(低強度)

    50ml 金属配管シール剤(低強度)

      250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

      250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

        230g パイプねじシール剤(LNG配管)

        230g パイプねじシール剤(LNG配管)

          250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

          250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

            140g 配管シール剤(上水・給湯用)

            140g 配管シール剤(上水・給湯用)

              ガス配管用シール剤

              ガス配管用シール剤

                ヘルメチック F-III 防食シール剤

                ヘルメチック F-III 防食シール剤

                  ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                  ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

                    上水・給湯用配管シール剤

                    上水・給湯用配管シール剤

                      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                      ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                        シリコン系液状ガスケット(機械用)

                        シリコン系液状ガスケット(機械用)

                          一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

                          一般機器用シール剤 ヘルメシール 101Y

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド 山王工業 日本ヘルメチックス スリーボンド ヘンケル 日本ヘルメチックス 日本ヘルメチックス
                            通常価格 8,840円 2,320円 8,840円 3,930円 8,050円 3,210円 3,426円 3,257円 655円 3,517円 2,500円 1,545円 528円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            ホワイト ホワイト ホワイト アイボリー ホワイト ホワイト その他 ホワイト グレー ホワイト ホワイト ホワイト クリーム
                            使用温度範囲 -55~200℃ -55~150℃ -55~200℃ -30~60℃ -55~150℃ -30℃~120℃ - - - - - - -
                            内容量 250ml 50ml 250ml 230g 250ml 140g - - - - - - -
                            強度 低強度 - - - - - - - - - - - -

                            250ml 金属配管シール剤(遅硬化タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました