(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,840円
税込単価
9,724円

【商品仕様】・即硬化タイプ・内容量…250ml・嫌気性(ペースト)・ステンレス...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
    ホワイト
  • 使用温度範囲:
    -55~200℃
  • 内容量:
    250ml
  • 型番:
    34647
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    567

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA933AE-3250mL-55~200℃24時間
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA933AE-3

1個

8,840( 9,724円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・即硬化タイプ
・内容量…250ml
・嫌気性(ペースト)
・ステンレス配管継手シール用
・使用温度範囲…‐55/200℃
・カラー…白
・JAN:4518340833494

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)の型番EA933AE-3のページです。
型番EA933AE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

    250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

    250ml 金属配管シール剤(嫌気性)

      50ml 金属配管シール剤(低強度)

      50ml 金属配管シール剤(低強度)

        50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

        50ml ねじ込配管シール剤(嫌気性)

          230g パイプねじシール剤(LNG配管)

          230g パイプねじシール剤(LNG配管)

            ヘルメチック F-III 防食シール剤

            ヘルメチック F-III 防食シール剤

              ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

              ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤

                500g パイプねじシール剤(一般配管)

                500g パイプねじシール剤(一般配管)

                  ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                  ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

                    ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)

                      140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                      140g 配管シール剤(上水・給湯用)

                        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                        ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 575(低臭気)

                          ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                          ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 山王工業 日本ヘルメチックス エスコ 日本ヘルメチックス ヘンケル エスコ ヘンケル 日本ヘルメチックス
                            通常価格 8,840円 8,050円 2,320円 2,320円 3,930円 3,257円 3,413円 2,300円 1,540円 8,045円 3,210円 2,500円 2,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤 配管用シール剤
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト アイボリー ホワイト グレー グレー グレー ホワイト ホワイト ホワイト アイボリー
                            使用温度範囲 -55~200℃ -55~150℃ -55~150℃ -55~150℃ -30~60℃ - - -30~130℃ - - -30℃~120℃ - -
                            内容量 250ml 250ml 50ml 50ml 230g - - 500g - - 140g - -
                            型番 34647 35476 30986 35478 4320B - - 4002 - - 4230 - -

                            250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました